製品概要
機能と利点
73M1966Bのデモボードの構成要素- 73M1966Bのデモボード(Rev. D3)
- GUIインタフェースケーブル(73M1966B-EVMおよび73M1966B-DB-Cに同梱)
- CD:以下のドキュメントを収録
- 73M1966Bのデモボードユーザーマニュアル(このドキュメント)
- 73M1866B/73M1966Bのデータシート
- 73M1966BのGUIユーザーガイド(73M1966B-EVMおよび73M1966B-DB-Cに同梱)
- 73M1966のレイアウトガイドライン
- 73M1x66のワールドワイドデザインガイド
- PCM接続アプリケーションノート
製品概要
73M1966Bのデモボードは、73M1966/1866のデモマザーボードと組み合わせて使用することも、ターゲットアプリケーション内で適切なコネクタで接続するかこのデモボードと組み合わせて使用するシステムに「ワイヤー接続」して使用することもできます。このアクティブ回路は、GUIインタフェースケーブル用のコネクタを内蔵していない点を除けば、73M1866Bキーチェーンのボードと同じです。GUIケーブルは、73M1966Bの評価キットには同梱されており、デモボードキットには別途注文で同梱することができます。
アプリケーション
- アナログ電話アダプタ
- 集中型メディアゲートウェイ
- 統合アクセス装置
- VoIP機器用PSTNライフラインサポート
- 住居用/CPEゲートウェイ
- 小型および中型エンタープライズサービス統合型ルータ
- VoIP
関連資料
-
UG-4767: 73M1866B/73M1966B FXOCTL Application User Guide2010/07/28PDF175K
-
UG-4768: 73M1866B/73M1966B Implementer's Guide2010/07/28PDF315K
-
UG-4769: 73M1866B/73M1966B Infineon TAPI High-Level Driver User Guide2010/07/28PDF239K
-
UG-4770: 73M1866B/73M1966B FXOAPI User Guide2010/07/28PDF631K
-
UG-4771: 73M1866B/73M1966B Reference Driver User Guide2010/07/28PDF735K
-
UG-4765: 73M1866B/73M1966B GUI User Guide2010/07/28PDF1M
-
73M1966BDB: 73M1966B Demo Board Data Sheet (Rev. 1)2010/07/28PDF259K