製品概要

機能と利点

  • Supported Microcontrollers: ADuCRF101 – Precision Analog Microcontroller ARM with Cortex M3 with ISM-Band RF Transceiver.
  • Supported Peripherals: The supported peripherals are common to all ARM Cortex-M3 Analog Microcontrollers, except as noted in the Supported Peripherals table

製品概要

アナログ・マイクロコントローラ・ソフトウェア開発キット(AMSDK)は、高級言語であるC言語でのプログラミング環境と、アナログ・マイクロコントローラ製品を迅速かつ簡単に使うことができるアプリケーション・プログラミング・インターフェース(API)を提供します。このAPI群は、さまざまなロー・レベル・ペリフェラル(コントローラ・レジスタ、DMAエンジン、割込みコントローラ)を、単純で使いやすいプログラミング・モデルに抽象化しています。AMSDKはソースコード形式です。さまざまなサンプル・プログラムも含まれています。

ライセンス

Each module supports the Analog Devices, Inc. (ADI) Blackfin or SHARC Processor family and is a licensed product that is available in object code format. Recipients must sign or accept a license agreement with ADI prior to being shipped or downloading the modules identified in the license agreement.

パフォーマンス測定基準

MIPS summary:
Peripheral Memory Footprints (bytes) Description
Code ROM Data RAM Data
ADC 1,296 100 100 Multi-Channel, 12-bit, 100kSPS ADC (Specific to the ADuCRF101)
FLASH 600 0 0 Flash Memory Controller
GPIO 55 0 0 General Purpose Input/Output
GPT 249 16 16 General Purpose Timer
I2C 2,209 54 76 Inter-Integrated Circuit Serial Interface
PWM 248 8 8 Pulse Width Modulator
PWR 208 16 16 Power Management
SPI 1,615 0 122 Serial Peripheral Interface
UART 990 93 44 Universal Asynchronous Receiver/Transmitter
UHF 3,180 0 21 ISM Band Transceiver (the ADF7023 Chip) (Specific to the ADuCRF101)
WDT 200 7 8 Watchdog Timer
WUT 414 0 8 Wakeup Timer








システム条件

  • Windows XP Professional SP3(32ビットのみ)
  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(32ビットのみ)。非UAC保護ロケーションへのソフトウェア・インストールを推奨します。
  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(32ビット、64ビット)。非UAC保護ロケーションへのソフトウェア・インストールを推奨します。
  • 最低2GHzのシングル・コア・プロセッサ。3.3GHzのデュアル・コアを推奨します。
  • 最低1GBのメモリ(RAM)。4GBを推奨します。
  • 最低2GBハードディスク(HDD)スペースが必要です。