Massive MIMOレシーバー・フロント・エンドIC

アナログ・デバイセズのフロント・エンドICは、小型で高出力スイッチングと低ノイズ増幅を特長としています。最新の回路構造により外付け部品が不要で、5G Massive MIMO向けに最適な統合的フロントエンド・ソリューションを作ります。単電源動作、CMOS制御信号インターフェースを搭載、システム全体の再現性を備えたマルチチャンネルのハードウェア設計においても高い操作性を発揮します。アナログ・デバイセズは、システム・エンジニアの皆様の開発時間短縮に貢献すべく、リファレンス設計、測定Sパラメータ、評価用ボードを提供しています。
製品セレクション・テーブル

Massive MIMOレシーバー・フロント・エンドIC

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Device ConfigurationRF FeaturesFreq Response RF
(min)
(Hz)
Freq Response RF
(max)
(Hz)
Insertion Loss
(typ)
(dB)
Input Power
(max)
(dBm)
Gain
(typ)
(V/V)
NF
(typ)
(dB)
Specified at Freq
(Hz)
Price (100-499)
($ US)
1ADRF5515 Dual-channel 2-Stage LNA, High Power SPDT 3.4G 3.8G 0.45 43 33 1 3.6G-
2ADRF5549 Dual-channel 2-Stage LNA, High Power SPDT 1.8G 2.8G 0.6 40 35 1.4 2.3G $12.20 (ADRF5549BCPZN)
3ADRF5545A Dual-channel 2-Stage LNA, High Power SPDT 2.4G 4.2G 0.65 40 32 1.45 3.6G $12.20 (ADRF5545ABCPZN)
4ADRF5547 Dual-channel 2-Stage LNA, High Power SPDT 3.7G 5.3G 0.5 40 33 1.6 4.6G $12.20 (ADRF5547BCPZN)