RH1185AMK
Info: : 製造中
searchIcon
cartIcon

RH1185AMK

電流制限を調整可能な負電圧レギュレータ

すべて表示 showmore-icon

Info: : 製造中 tooltip
Info: : 製造中 tooltip

質問する

modal close icon

以下に質問を入力すると、アナログ・デバイセズのナレッジ・ベースからよくある質問の答えを見ることができます。

検索

search button redirect icon

その他のサポート

サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。

ADIサポート・ページはこちら
Engineer Zone Icon

ADIコミュニティに問い合わせる。

EngineerZoneコミュニティはこちら

Tool_OpenIcon

よく聞かれる質問(FAQ)

製品モデル 2
1Ku当たりの価格
価格は未定
特長
絶対最大定格 (Note 1)
(Note 1)

  • 入力電圧: 35V
  • 入出力電位差: 30V
  • FB 電圧: 7V
  • REF 電圧: 7V
  • 出力電圧: 30V
  • 出力逆電圧: 2V
  • 動作周囲温度範囲: –55°C to 125°C
  • 動作接合部温度範囲:
    • 制御部: –55°C to 150°C
    • パワー・トランジスタ: –55°C to 175°C
  • 保存温度範囲: –65°C to 150°C
  • 接合部-ケース間の熱抵抗:
    • TO-3 制御部: 1°C/W
    • パワー・トランジスタ: 3°C/W
  • リード温度(半田付け、10秒): 300°C
製品概要
show more Icon

RH1185は調整可能な電流制限機能を備え、リモート・センスが可能な3A低損失レギュレータです。フローティング入力で正電圧レギュレータ、または接地入力で標準的な負電圧レギュレータとして使用可能です。出力電圧範囲は2.5V~25Vで、内部リファレンス電圧は±1%精度です。

RH1185は飽和制限型NPNトランジスタをパス素子として使用し、非常に小さいダイ面積でFETパス素子のリニアな損失特性を実現しています。ベース・ドライブを調整して負荷電流をトラッキングする特殊な非飽和型回路を使用することにより、高い効率を維持します。

オン抵抗は標準0.25Ωとなっています。1本の1/8W外付け抵抗を使用して、高精度の電流制限値を0A~3Aの範囲で設定可能です。また、設定電流がその電流範囲を偶発的に超えた場合、内蔵されている別の固定型電流制限回路によって破壊的な電流を防止します。設定電流が8μAを下回ると、レギュレータ出力が確実にシャットダウンされるので、出力電圧の外部ロジック制御が可能です。

RH1185は電力制限やサーマル・シャットダウン等、従来のリニアテクノロジーのレギュレータの持つすべての保護機能を搭載しています。

質問する

modal close icon

以下に質問を入力すると、アナログ・デバイセズのナレッジ・ベースからよくある質問の答えを見ることができます。

検索

search button redirect icon

その他のサポート

サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。

ADIサポート・ページはこちら
Engineer Zone Icon

ADIコミュニティに問い合わせる。

EngineerZoneコミュニティはこちら

Tool_OpenIcon

よく聞かれる質問(FAQ)

製品モデル 2
1Ku当たりの価格
価格は未定

利用上の注意

close icon

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

ドキュメント

アナログ・デバイセズは、最高レベルの品質と信頼性を満たす製品を供給することを常に最重要視しています。これを実現するため、製品、プロセス設計、更には製造プロセスに対しあらゆる観点から品質と信頼性のチェックを行っています。アナログ・デバイセズでは出荷製品に対する「ゼロ・ディフェクト」を常に目指しています。詳細については、アナログ・デバイセズの品質および信頼性プログラム、認証のページを参照してください。
製品モデル ピン/パッケージ図 資料 CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル
RH1185AMK
  • HTML
  • HTML
RH1185AMKDICE
  • HTML
  • HTML

ソフトウェアおよび製品のエコシステム

最近表示した製品