時間遅延

アナログ・デバイセズの時間遅延IC製品は、最大2.5GHzの遅延制御変調帯域幅を備えています。また、当社のポートフォリオは、0ps~70psの間で遅延範囲を連続的に調整できる部品を提供しています。時間遅延のある単調遅延補償は、電源と温度の両方の変動に対して安定した動作を実現します。時間遅延IC製品は、計測器から航空宇宙までの各種高データ・レート・アプリケーションのクロック同期でよく使用されます。
製品セレクション・テーブル

時間遅延

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#RF Primary FunctionData Rate
(max)
(bps)
Clock Input
(max)
(Hz)
Rise Time
(typ)
(s p-p)
Deterministic Jitter
(s p-p)
Power
(typ)
(W)
Fall Time
(typ)
(s p-p)
Vs
(typ)
(V)
Price (100-499)
($ US)
1HMC988 Clock Divider, Time Delays- 4G 65- 224.4m 65 3.3 $10.12 (HMC988LP3E)
2HMC911 Time Delays 32G 24G 15p 6p 1600m 14p 3.3 $340.54 (HMC911LC4B)
3HMC877 Analog Control Phase Shifters, Time Delays 8G 23G 10p- 627m 11p 3.3 $218.99 (HMC877LC3)
4HMC910 Time Delays 32G 24G 14p 6p 1450m 14p 3.3 $320.97 (HMC910LC4B)
5HMC856 Time Delays 28G 28G 20p 2p 610m 18p -3.3 $166.48 (HMC856LC5)