RMS 応答ディテクタ

アナログ・デバイセズの TruPwr™ RMS 応答ディテクタは、スペクトラム拡散や OFDM、QAM などの複合波形の電力を測定し、正確にスケーリングされた DC 電圧(入力波形の RMS 等価値)を提供するという課題に対応します。
出力スケーリングは、V/V において線形である(出力が RMS 入力レベルに正比例する)か、またはデシベルリニア(出力電圧が RMS 入力レベルの対数に比例する)のいずれかです。
アナログ・デバイセズの RMS 応答ディテクタは、テストと測定、材料分析、医療分野における送信出力制御や高精度 RF パワー測定などのさまざまな用途で使用されます。
製品セレクション・テーブル