フェーズド・アレイRFフロント・エンドIC(LNA、PA、スイッチ)

アナログ・デバイセズは、フェーズド・アレイ・アンテナ向けの内蔵されたフロント・エンドICを提供し、より展開が容易なさらなるコンパクトソリューションを提供します。フロント・エンドICは、アナログ・ビームフォーミング・アンテナまたはデジタル・ビームフォーミング・アンテナト用のトランシーバー/データ・コンバータ製品用のアナログ・デバイセズ・ビームフォーミングIC(ADAR1000)と組み合わせることができます。こうしたフロント・エンドICは、パワー・アンプ(PA)や低ノイズ・アンプ(LNA)、レーダー・アプリケーション向けのアンテナ要素と接続する送信/受信スイッチ(SW)を統合しています。これらの製品の小型化と簡素化により、従来の標準的な単一機能製品では非常に困難であったフラットパネル・アレイ技術が有効化されます。これらの製品は、PA/LNA/SW を含むだけでなく、これらのパーツを使用するために必要なパッシブ回路をすべて備えています。これらの製品には、データリンクやパルス波レーダー・アプリケーションなどのCWアプリケーションで使用されるものもあります。

Phased Array RF Front End ICs (LNA, PA, Switch)

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Device ConfigurationRF FeaturesFreq Response RF
(min)
(Hz)
Freq Response RF
(max)
(Hz)
NF
(typ)
(dB)
Price (1000+)
($ US)
1ADTR1107 Single-Channel High Power SPDT, LNA, PA 6G 18G 2.3 $93.44 (ADTR1107ACCZ)