高精度マイクロコントローラ
アナログ・デバイセズは、ARM® Cortex™-M3プロセッサを搭載した、さまざまなアナログ・マイクロコントローラを提供しています。ARM Cortex M3プロセッサによって、この製品ポートフォリオの高精度、高性能、低コストが実現しています。ARM Cortex-M3プロセッサを使用するこれらのデバイスには、各種分野の製品開発を支援する豊富なサポート・システムが対応しています。光ネットワーキング、産業用制御機器、ポイント・オブ・ケア診断、その他さまざまな産業用、計測用、医療用アプリケーションに利用できます。ADC、DAC、リファレンスなどで構成される高精度アナログ・ブロックは、精密な制御と計測を可能にします。上記のアプリケーションにおいて重要な要件となる、診断データをリードバックする能力も搭載しています。
製品セレクション・テーブル
高精度マイクロコントローラ
SortOrder | Part# | Channels | Bits (bits) | Sample Rate (max) (SPS) | Memory Flash on chip | Memory SRAM on chip | Clock Max Speeds | ADC Cores | DAC Outputs | DAC Resolution (bits) | GPIO pins | Price (1000+) ($ US) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADUCM420 | 12 | 12 | 2M | 512 kB | 64 kB | 160 MHz | 1 | 12 | 12 | 28 | $7.00 (ADUCM420BCBZ-RL) |
2 | ADUCM410 | 16 | 16 | 2M | 1 MB | 128 kB | 160 MHz | 1 | 12 | 12 | 46 | - |
3 | ADUCM355![]() | 2 | 16 | 400k | 128 kB | 64 kB | 26 MHz | 1 | 2 | 12 | 17 | $5.90 (ADUCM355BCCZ) |
4 | ADUCM330WFS | 2 | 20 | 8k | 100 kB | 6 kB | 16.384 MHz | 2 | 0 | - | 6 | $3.96 (ADUCM330WFSBCPZ-RL) |
5 | ADUCM331WFS | 2 | 20 | 8k | 132 kB | 10k | 16.384 MHz | 2 | 0 | - | 6 | $4.36 (ADUCM331WFSBCPZ-RL) |
6 | ADUCM300 | 2 | 20 | 8k | 132 kB | 6 kB | 16.384 MHz | 2 | 0 | - | 6 | $6.40 (ADUCM300WBCPZ) |
7 | ADUCM3029 | 8 | 12 | 1.8M | 256 kB | 64 kB | 26 MHz | 1 | 0 | - | 44 | $9.00 (ADUCM3029BCBZ-R7) |
8 | ADUCM3027 | 8 | 12 | 1.8M | 128 kB | 64 kB | 26 MHz | 1 | 0 | - | 44 | $8.46 (ADUCM3027BCBZ-R7) |
9 | ADUCM363![]() | 6 | 24 | 3.9k | 256 kB | 32 kB | 16 MHz | 1 | 1 | 12 | 19 | $5.89 (ADUCM363BCPZ128) |
10 | ADUCM362![]() | 6 | 24 | 3.9k | 256 kB | 32 kB | 16 MHz | 2 | 1 | 12 | 19 | $8.53 (ADUCM362BCPZ128) |
11 | ADUCM322 | 16 | 12 | 1M | 256 kB | 32 kB | 80 MHz | 1 | 8 | 12 | 39 | $8.90 (ADUCM322BBCZ) |
12 | ADUCM320I | 16 | 14 | 1M | 256 kB | 32 kB | 80 MHz | 1 | 8 | 12 | 39 | $12.80 (ADUCM320BBCZI) |
13 | ADUCM310 | 10 | 14 | 800k | 256 kB | 32 kB | 80 MHz | 1 | 8 | 12 | 28 | $32.53 (ADUCM310BBCZ) |
14 | ADUCM330 | 2 | 20 | 8k | 100 kB | 6 kB | 16.384 MHz | 2 | 0 | - | 6 | $4.18 (ADUCM330WDCPZ) |
15 | ADUCM320 | 16 | 14 | 1M | 256 kB | 32 kB | 80 MHz | 1 | 8 | 12 | 39 | $12.80 (ADUCM320BBCZ) |
16 | ADA4558 | 2 | 12 | 200k | - | - | 10.5MHz | 1 | 0 | - | 0 | $3.35 (ADA4558WHCPZ-R7) |
17 | ADUCM350 | 12 | 16 | 160k | 384 kB | 32 kB | 16 MHz | 1 | 1 | 12 | 66 | $7.50 (ADUCM350BBCZ) |
18 | ADUCRF101![]() | 6 | 12 | 167k | 128 kB | 16 kB | 16 MHz | 1 | 0 | - | 28 | $3.99 (ADUCRF101BCPZ128) |
19 | ADUCM361![]() | 6 | 24 | 3.9k | 128 kB | 8 kB | 16 MHz | 1 | 1 | 12 | 19 | $5.05 (ADUCM361BCPZ128) |
20 | ADUCM331 | 2 | 20 | 8k | 132 kB | 6 kB | 16.384 MHz | 2 | 0 | - | 6 | $4.29 (ADUCM331WDCPZ) |
21 | ADUCM360![]() | 6 | 24 | 3.9k | 128 kB | 8 kB | 16 MHz | 2 | 1 | 12 | 19 | $7.85 (ADUCM360BCPZ128) |