SHARCプロセッサ

アナログ・デバイセズのSHARC®プロセッサ・ファミリーは、コアとメモリの高性能と傑出したI/Oスループットによって浮動小数点DSP市場をリードしています。幅広い製品バリエーションと価格帯をそろえた SHARC プロセッサは、ダイナミック・レンジが重視される数多くのアプリケーションでリアルタイム浮動小数点プロセッサの処理性能を実現します。ARM® コア内蔵の最新製品は、最先端の電力対性能効率、高度なネットワーク接続機能を提供します。
製品セレクション・テーブル


ADSP-SC58x / ADSP-2158x シリーズ

SHARC+コアとARM® コアのマルチコアSOC、高機能リアルタイム・オーディオと
工業向けアプリケーションに24GFLOPSの性能を2Wで提供。

様々なリアルタイム・アプリケーション向けに最適な製品です。

  • 自動車、コンシューマ、プロ用オーディオ
  • エネルギー供給システム
  • and other computationally intensive use cases


SHARCプロセッサ

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Processor Product FamilyARM Cortex-A5AutomotiveMax Core Clock Frequency
(max)
(Hz)
MMACSOn-Chip L1 MemoryOn-Chip L2 MemoryExternal Memory Supported GPIO pinsSPORTsPrice (1000+)
($ US)
1ADSP-21569 SHARC +- Yes 1G 2000 640 kB 1024 kB DDR3, DDR3L 40 8-
2ADSP-21567 SHARC +- Yes 800M 1600 640 kB 512 kB DDR3, DDR3L 40 8 $15.24 (ADSP-21567KBCZ6)
3ADSP-21566 SHARC +- Yes 400M 800 640 kB 256 KB DDR3, DDR3L 40 8-
4ADSP-21565 SHARC +- Yes 1G 2000 640 kB 1024 kB - 22 8-
5ADSP-21563 SHARC +- Yes 800M 1600 640 kB 512 kB - 22 8-
6ADSP-21562 SHARC +- Yes 400M 800 640 kB 256 KB - 22 8-
7ADSP-SC570 SHARC + Yes Yes 500M 1000 384 KB with Parity 1 MB- 64 4 $13.99 (ADSP-SC570KSWZ-42)
8ADSP-SC573 SHARC + Yes Yes 500M 2000 768 KB with Parity 1 MB DDR2, DDR3, LPDDR1 92 4 $19.39 (ADSP-SC573KBCZ-3)
9ADSP-SC572 SHARC + Yes Yes 500M 1000 384 KB with Parity 1 MB DDR2, DDR3, LPDDR1 92 4 $15.39 (ADSP-SC572KBCZ-42)
10ADSP-SC571 SHARC + Yes Yes 500M 2000 768 KB with Parity 1 MB- 64 4 $17.24 (ADSP-SC571KSWZ-3)
11ADSP-21573 SHARC +- Yes 500M 2000 768 KB with Parity 1 MB DDR2, DDR3, LPDDR1 92 4 $18.13 (ADSP-21573KBCZ-4)
12ADSP-21571 SHARC +- Yes 500M 2000 768 KB with Parity 1 MB- 64 4 $16.12 (ADSP-21571KSWZ-4)
13ADSP-SC589 SHARC + Yes Yes 500M 2000 1280 KB with Parity 256 KB DDR2, DDR3, LPDDR1 102 8 $33.96 (ADSP-SC589KBCZ-4B)
14ADSP-SC587 SHARC + Yes Yes 500M 2000 1280 KB with Parity 256 KB DDR2, DDR3, LPDDR1 102 8 $30.88 (ADSP-SC587KBCZ-4B)
15ADSP-SC584 SHARC + Yes Yes 500M 2000 1280 KB with Parity 256 KB DDR2, DDR3, LPDDR1 80 8 $24.41 (ADSP-SC584KBCZ-3A)
16ADSP-SC583 SHARC + Yes Yes 500M 2000 1280 KB with Parity 256 KB DDR2, DDR3, LPDDR1 80 8 $23.19 (ADSP-SC583KBCZ-3A)
17ADSP-SC582 SHARC + Yes Yes 500M 1000 640 KB with Parity 256 KB DDR2, DDR3, LPDDR1 80 8 $21.23 (ADSP-SC582KBCZ-4A)
18ADSP-21587 SHARC + No Yes 500M 2000 1280 KB with Parity 256 KB DDR2, DDR3, LPDDR1 102 8 $26.25 (ADSP-21587KBCZ-4B)
19ADSP-21584 SHARC + No Yes 500M 2000 1280 KB with Parity 256 KB DDR2, DDR3, LPDDR1 80 8 $22.82 (ADSP-21584KBCZ-4A)
20ADSP-21583 SHARC +- Yes 500M 2000 768 KB with Parity 256 KB DDR2, DDR3, LPDDR1 80 8 $21.68 (ADSP-21583KBCZ-4A)
21ADSP-21477 SHARC- Yes 200M 400 2 Mb-- 16 8 $7.75 (ADSP-21477KCPZ-1A)
22ADSP-21479 SHARC- Yes 266M 532 5 Mb- Async, SDRAM 16 8 $8.77 (ADSP-21479KCPZ-1A)
23ADSP-21478 SHARC- Yes 266M 532 3 Mb- Async, SDRAM 16 8 $7.95 (ADSP-21478KCPZ-1A)
24ADSP-21489 SHARC- Yes 450M 900 5 Mb- Async, SDRAM 16 8 $11.21 (ADSP-21489KCPZ-4)
25ADSP-21488 SHARC- Yes 400M 800 3 Mb- Async, SDRAM 16 8 $10.77 (ADSP-21488KSWZ-3A)
26ADSP-21487 SHARC- No 450M 900 5 Mb- Async, SDRAM 16 8-
27ADSP-21486 SHARC- No 400M 800 5 Mb- Async 16 8-
28ADSP-21483 SHARC- No 400M 800 3 Mb- Async, SDRAM 16 8-
29ADSP-21469 SHARC- Yes 450M 900 5 Mb- DDR 16 8 $15.33 (ADSP-21469KBCZ-3)
30ADSP-21375 SHARC- No 266M 532 0.5 MB- Async, SDRAM 16 4 $10.12 (ADSP-21375KSWZ-2B)
31ADSP-21371 SHARC- No 266M 532 1 Mb- Async, SDRAM 16 8 $13.67 (ADSP-21371KSWZ-2B)
32ADSP-21369 SHARC- No 400M 800 2 Mb- Async, SDRAM 16 8 $20.28 (ADSP-21369KSWZ-1A)
33ADSP-21366 SHARC- No 333M 666 3 Mb- Async 16 6-
34ADSP-21365 SHARC- Yes 333M 666 3 Mb- Async 16 6-
35ADSP-21364 SHARC- Yes 333M 666 3 Mb- Async 16 6 $32.70 (ADSP-21364KBCZ-1AA)
36ADSP-21363 SHARC- Yes 333M 666 3 Mb- Async 16 6 $20.83 (ADSP-21363KBCZ-1AA)
37ADSP-21362 SHARC- Yes 333M 666 3 Mb- Async 16 6-
38ADSP-21261 SHARC- No 150M 300 1 Mb- Async 16 4 $6.84 (ADSP-21261SKBCZ150)
39ADSP-21266 SHARC- No 200M 400 2 Mb- Async 16 6-
40ADSP-21262 SHARC- No 200M 400 2 Mb- Async 16 6 $17.66 (ADSP-21262SKBCZ200)