µModule 反転レギュレータ
アナログ・デバイセズの反転 µModule®(マイクロモジュール)レギュレータは、コンパクトな表面実装 BGA または LGA パッケージ内に DC/DC コントローラ、パワー・トランジスタ、入出力コンデンサ、補償部品を備えた全機能内蔵型システムインパッケージ(SiP)のパワー・マネージメント・ソリューションです。反転 µModule レギュレータは、高効率で信頼性の高いパワー・マネージメント・ソリューションを必要とする、時間と空間の制約に直面するエンジニアのニーズに効果的に対処します。
製品セレクション・テーブル
最新情報
µModule 反転レギュレータ
SortOrder | Part# | Number of Outputs | Vin (min) (V) | Vin (max) (V) | Output Current (typ) (A) | Parallelable Output Current (A) | Topology | Features | Price (1000+) ($ US) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTM4651 | 1 | 3.6 | 58 | - | - | Inverting | EN55022 Class B Certified, External Synchronization, PolyPhase, Power Good, Resistor Set Frequency | $14.75 (LTM4651EY#PBF) |
2 | LTM8049 | 2 | 2.6 | 20 | 1 | - | Inverting, Sepic | Power Good | $14.20 (LTM8049EY#PBF) |
3 | LTM8045![]() | 1 | 2.8 | 18 | 1 | - | Inverting, Sepic | External Synchronization, Resistor Set Frequency | $6.97 (LTM8045EY#PBF) |