µModule 降圧レギュレータ

アナログ・デバイセズのステップダウン(降圧)µModule® (マイクロ・モジュール)レギュレータは、コンパクトな表面実装 BGA または LGA パッケージ内に DC/DC コントローラ、パワー・トランジスタ、入出力コンデンサ、補償部品、インダクタを備えたフル機能なシステムインパッケージ(SiP)のパワー・マネージメント・ソリューションです。一部の製品には、調整可能な電流制限、低 EMI EN 55022 クラス B コンプライアンス、ソース/シンクの電流能力などの追加の機能があります。µModule ステップダウン・レギュレータは、高効率で信頼性の高いパワー・マネージメント・ソリューションを必要とする、時間と空間の制約に直面するエンジニアのニーズに効果的に対処します。
製品セレクション・テーブル

μModule電源製品は、コンパクトなモールドプラスチックパッケージに電源機能を統合することにより、複雑な電源回路の実装、検証、製造を簡素化します。

µModuleのリソースを見る

uModule Chip
Quick Power Search
Input |
V
V
Output |
V
A