µModule バッテリ・チャージャ

アナログ・デバイセズの µModule® バッテリ・チャージャは、コンパクトな表面実装 LGA パッケージ内に内蔵 DC/DC コントローラ、パワー・トランジスタ、入出力コンデンサ、補償部品、インダクタを備えたフル機能なシステムインパッケージ(SiP)の充電ソリューションです。リチウムイオン、リチウムイオン・ポリマー、LiFePO4、鉛蓄電池などの定電流/定電圧(CC/CV)充電方法を必要とするバッテリ化学での使用のために設計された µModule バッテリ・チャージャなら、高効率で信頼性の高いパワー・マネージメント・ソリューションを必要とする、時間と空間の制約に直面するエンジニアのニーズに効果的に対処します。
製品セレクション・テーブル

μModule電源製品は、コンパクトなモールドプラスチックパッケージに電源機能を統合することにより、複雑な電源回路の実装、検証、製造を簡素化します。

µModuleのリソースを見る

uModule Chip

µModule バッテリ・チャージャ

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Vin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
Output Current
(typ)
(A)
Battery ChemistryNumber of CellsFloat Voltage
(V)
FeaturesPrice (1000+)
($ US)
1LTM8064 6 58 6 Lead Acid, LiFePO4, Li-Ion, Li-Polymer Up to 36V float voltage Up to 36V External Synchronization, Output Current Regulation, Resistor Set Frequency $16.50 (LTM8064EY#PBF)
2LTM8054 5 36 5.4 Lead Acid, LiFePO4, Li-Ion, Li-Polymer Up to 36V float voltage Up to 36V External Synchronization, Input Current Monitor, Output Current Monitor, PolyPhase, Resistor Set Frequency $15.95 (LTM8054EY#PBF)
3LTM8056 5 58 4 Lead Acid, LiFePO4, Li-Ion, Li-Polymer Up to 48V float voltage Up to 48V External Synchronization, Input Current Limit, Input Current Monitor, Output Current Limit, Output Current Monitor, PolyPhase, Resistor Set Frequency $22.00 (LTM8056EY#PBF)
4LTM8055 5 36 8.5 Lead Acid, LiFePO4, Li-Ion, Li-Polymer Up to 36V float voltage Up to 36V External Synchronization, Input Current Limit, Input Current Monitor, Output Current Limit, Output Current Monitor, PolyPhase, Resistor Set Frequency $22.00 (LTM8055EY#PBF)
5LTM8026 6 36 5 Lead Acid, LiFePO4, Li-Ion, Li-Polymer Up to 24V float voltage Up to 24V External Synchronization, Output Current Regulation, Resistor Set Frequency $12.58 (LTM8026EV#PBF)
6LTM8052A 6 36 5 Lead Acid, LiFePO4, Li-Ion, Li-Polymer Up to 24V float voltage Up to 24V External Synchronization, Output Current Regulation, Resistor Set Frequency $13.17 (LTM8052AEV#PBF)
7LTM8052 6 36 5 Lead Acid, LiFePO4, Li-Ion, Li-Polymer Up to 24V float voltage Up to 24V External Synchronization, Output Current Regulation, Resistor Set Frequency $13.17 (LTM8052EV#PBF)
8LTM8061 4.95 32 2 Lead Acid, LiFePO4, Li-Ion, Li-Polymer 1, 2 4.1V, 4.2V, 8.2V, 8.4V Input Current Limit, Output Current Regulation, Reverse Input Protection $8.85 (LTM8061EV-4.1#PBF)
9LTM8062A 4.95 32 2 Lead Acid, LiFePO4, Li-Ion, Li-Polymer 1-4 Li-Ion/Li-Poly, 1-5 LiFePO4, SLA up to 18.8V Up to 18.8V Maximum Power Point Control, Output Current Regulation, Reverse Input Protection $10.20 (LTM8062AEV#PBF)
10LTM8062 4.95 32 2 Lead Acid, LiFePO4, Li-Ion, Li-Polymer 1-4 Li-Ion/Li-Poly, 1-5 LiFePO4, SLA up to 14.4V Up to 14.4V Maximum Power Point Control, Output Current Regulation, Reverse Input Protection $9.85 (LTM8062EV#PBF)