絶縁型 μModule コンバータ

アナログ・デバイセズの絶縁型 µModule® (マイクロモジュール)コンバータは、コンパクトな表面実装 BGA パッケージ内にDC/DC コントローラ、パワー・トランジスタ、入出力コンデンサ、補償部品、725 VDC 絶縁型トランスを備えたフル機能なシステムインパッケージ(SiP)のパワー・マネージメント・ソリューションです。これらの 1.5 W 出力の絶縁型フライバック µModule コンバータは、高効率で信頼性の高いパワー・マネージメント・ソリューションを必要とする、時間と空間の制約に直面するエンジニアのニーズに効果的に対処します。
製品セレクション・テーブル

μModule電源製品は、コンパクトなモールドプラスチックパッケージに電源機能を統合することにより、複雑な電源回路の実装、検証、製造を簡素化します。

µModuleのリソースを見る

uModule Chip