超低ノイズ・レギュレータ
アナログ・デバイセズは、制約のある環境において影響を受けやすい RF 回路やオーディオ回路など、厳しいノイズ要件を必要とするアプリケーション用に、独自の超低ノイズ・リニア電圧レギュレータおよびスイッチング・レギュレータ・ファミリーを提供しています。これらのレギュレータは、ステップアップ、ステップダウン、反転、フライバック、およびチュック・トポロジで提供されます。ノイズ・レベルは、通常、数十マイクロボルトです。
製品セレクション・テーブル
Silent Switcher®: High Efficiency, Low EMI
Silent Switchers from ADI offer high efficiency at high switching frequencies while maintaining ultralow EMI emissions, and the newest addition to the Silent Switcher family adds unrivaled ease-of-use: The LT8650S delivers a compact dual-output 4A synchronous step-down solution that is up to 95% efficient at 2MHz while easily passing the CISPR 25 class 5 peak EMI limits. View the product line and get full specifications on our Silent Switcher page.
最新情報
デザイン・ノート
- DN1044 - 自己消費電流が6.2μAのデュアル・チャネル42V、4Aモノリシック同期整流式の降圧Silent Switcher 2(サイレントスイッチャ2) PDF
- DN175 - Off-Line Low Noise Power Supply Does Not Require Filtering to Meet FCC Emission Requirements PDF
- DN178 - LT1534 Ultralow Noise Switching Regulator Controls EMI PDF
- DN518 - 高精度データ収集システム向け、36V 入力、低出力ノイズの5A μModule レギュレータ PDF
- DN1021 - uModule 降圧レギュレータを使って正の入力から負の出力電圧を 生成する方法 PDF
Technical Articles Page
- スイッチング・レギュレータのノイズを包括的に理解する
- LT8650S Demo Board | Dual Channel 42V, 4A Synchronous Step-Down Silent Switcher 2
- Low EMI Power Solutions and Electromagnetic Compatibility (EMC) Standards
- Hybrid Wide Dimming Ratio Linear LED Current Controller Using LT8614 & LT3083/LT6015
- 95% Efficient at 2MHz 42V Synchronous Buck
アプリケーション・ノート
- AN118 - High Voltage, Low Noise, DC/DC Converters PDF
- AN144 - Reduce EMI and Improve Efficiency with Silent Switcher Designs PDF
- AN117 - DC/DC uModuleレギュレータのプリント回路基板設計ガイドライン PDF
- AN94 - Slew Rate Verification for Wideband Amplifiers: The Taming of the Slew PDF
- AN90 - Current Sources for Fiber Optic Lasers: A Compendium of Pleasant Current Events PDF