複数出力昇圧レギュレータ

アナログ・デバイセズでは、高性能の複数出力昇圧/反転コンバータを取り揃えています。これらのレギュレータは内部スイッチを備え、1.2V〜40Vまでの入力電圧、最大3MHzのスイッチング周波数、最高95%までの高効率動作を提供します。これらは、デュアル・ブースト、ブースト、インバータ、またはTFT-LCDパネルに最適なトリプルおよびクワッド出力の組み合わせで構成されています。
製品セレクション・テーブル
Quick Power Search
Input |
V
V
Output 1 |
V
A
Output 2 |
V
A

複数出力 昇圧

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Number of OutputsVin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
Boost Switch Current
(typ)
(A)
Vout Max
(typ)
(V)
MonolithicSynchronousPrice (1000+)
($ US)
1LTC7880 2 2.5 40 20, 20 60 No Yes $7.63 (LTC7880EUKG#PBF)
2LTC7840 2 5.5 60 20, 20 60 No No $3.20 (LTC7840EFE#PBF)
3LT3095Reference Circuit Available 2 3 20 950m, 950m 20 Yes No $2.95 (LT3095EUDD#PBF)
4LT8471 2 2.6 50 2, 2 50 Yes No $3.75 (LT8471EFE#PBF)
5LT8582 2 2.5 22 3, 3 42 Yes No $3.75 (LT8582EDKD#PBF)
6LTC3788 2 2.5 38 20, 20 60 No Yes $3.53 (LTC3788EUH#PBF)
7LTC3788-1 2 2.5 38 20, 20 60 No Yes $3.53 (LTC3788EGN-1#PBF)
8LTC3535 2 500m 5 550m, 550m 5.25 Yes Yes $2.95 (LTC3535EDD#PBF)
9LTC3527 2 500m 5 400m, 800m 5.25 Yes Yes $2.95 (LTC3527EUD#PBF)
10LT3498 2 2.5 12 300m, 425m 32 Yes No $1.95 (LT3498EDDB#TRPBF)
11LT3466-1 2 2.7 24 400m 39.5 Yes No $1.95 (LT3466EDD-1#PBF)
12LT1942 4 2.6 16 80m, 80m 36 Yes No $2.75 (LT1942EUF#PBF)
13LT3471 2 2.4 16 1.3, 1.3 40 Yes No $2.80 (LT3471EDD#PBF)
14LT3463A 2 2.2 15 250m, 400m 40 Yes No $1.95 (LT3463AEDD#PBF)
15LT3463 2 2.2 15 250m, 250m 40 Yes No $1.95 (LT3463EDD#PBF)
16LT1943 4 4.5 22 350m, 2.6 35 Yes No $4.75 (LT1943EFE#PBF)
17LT1944-1 2 1.2 15 100m, 175m 36 Yes No $2.00 (LT1944-1EMS#PBF)
18LT1944 2 1.2 15 350m, 350m 36 Yes No $2.00 (LT1944EMS#PBF)