デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を備えた降圧レギュレータ

デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM)機能を備えたアナログ・デバイセズ降圧レギュレータは、パワー・システムに関する正確な情報を提供し、多数の電圧を自律的に制御するため、電圧の監視は容易です。コントローラでは、電圧と電流、シーケンシング、動作周波数、マージニング、故障、温度など、オンボード EEPROM のパラメーターを使って、高精度のプログラミングとテレメトリを行うことができます。当社のデバイスは LTpowerPlay® によってサポートされています。これは、Windows ベースの強力かつ直感的な開発ソフトウェア・ツールであり、PSM デバイスの設定と調査に使用されます。PSM デバイスは、導入時に既存の組み込みシステムやアーキテクチャとシームレスに統合されます。

PSM

パワー・システム・マネージメント(PSM)デバイスは、デジタル PMBus/SMBus/I2C インターフェース・ベースの制御、テレメトリ、ブラックボックス型故障記録などの機能をアナログ DC/DC パワー・コンバータに追加し、以下のような高レベルの能力をパワー・システムに提供します。

PSMの詳細はこちら


LTPowerPlay

LTpowerPlay® は、アナログ・デバイセズのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。


LTpowerPlayの詳細はこちら

デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を備えた降圧レギュレータ

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Number of OutputsVin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
Output Current
(typ)
(A)
Power Management FunctionInterfaceADCDACPrice (1000+)
($ US)
1LTC7132 2 4.5 20 20 DC/DC Regulator With Power System Management I²C, PMBUS 16-Bit 12-Bit $6.75 (LTC7132EY#PBF)
2LTC3889 2 5 60 20 DC/DC Regulator With Power System Management I²C, PMBUS, SMBUS 16-Bit 12-Bit $7.63 (LTC3889EUKG#PBF)
3LTC3883 1 4.5 24 30 DC/DC Regulator With Power System Management I²C, PMBUS, SMBUS 16-Bit 12-Bit $4.82 (LTC3883EUH#PBF)
4LTC3884 (single output) 1 4.5 38 60 DC/DC Regulator With Power System Management I²C, PMBUS, SMBUS 16-Bit 12-Bit $6.35 (LTC3884EUK#PBF)
5LTC3884 (dual output) 2 4.5 38 30 DC/DC Regulator With Power System Management I²C, PMBUS, SMBUS 16-Bit 12-Bit $6.35 (LTC3884EUK#PBF)
6LTC3882-1 (single output) 1 3 13.2 80 DC/DC Regulator With Power System Management I²C, PMBUS, SMBUS 16-Bit 12-Bit $5.35 (LTC3882EUJ-1#PBF)
7LTC3882-1 (dual output) 2 3 13.2 40 DC/DC Regulator With Power System Management I²C, PMBUS, SMBUS 16-Bit 12-Bit $5.35 (LTC3882EUJ-1#PBF)
8LTC3870-1 2 4.5 60 20 DC/DC Regulator With Power System Management I²C, PMBUS, SMBUS-- $2.35 (LTC3870EUF-1#PBF)
9LTC3886 (single output) 1 4.5 60 30 DC/DC Regulator With Power System Management I²C, PMBUS, SMBUS 16-Bit 12-Bit $6.35 (LTC3886EUKG#PBF)
10LTC3886 (dual output) 2 4.5 60 15 DC/DC Regulator With Power System Management I²C, PMBUS, SMBUS 16-Bit 12-Bit $6.35 (LTC3886EUKG#PBF)
11LTC3887 (single output)Reference Circuit Available 1 4.5 24 60 DC/DC Regulator With Power System Management I²C, PMBUS, SMBUS 16-Bit 12-Bit $5.47 (LTC3887EUJ#PBF)
12LTC3887 (dual output)Reference Circuit Available 2 4.5 24 30 DC/DC Regulator With Power System Management I²C, PMBUS, SMBUS 16-Bit 12-Bit $5.47 (LTC3887EUJ-1#PBF)
13LTC3815 1 2.25 5.5 6 DC/DC Regulator With Power System Management I²C, PMBUS, SMBUS 13-Bit 9-Bit $4.71 (LTC3815EUFE#PBF)
14LTC3882 (single output)Reference Circuit Available 1 3 13.2 80 DC/DC Regulator With Power System Management I²C, PMBUS, SMBUS 16-Bit 12-Bit $5.35 (LTC3882EUJ#PBF)
15LTC3882 (dual output)Reference Circuit Available 2 3 13.2 40 DC/DC Regulator With Power System Management I²C, PMBUS, SMBUS 16-Bit 12-Bit $5.35 (LTC3882EUJ#PBF)
16LTC3870 2 4.5 60 20 DC/DC Regulator With Power System Management I²C, PMBUS, SMBUS-- $2.35 (LTC3870EUFD#PBF)
17LTC3880 (single output)Reference Circuit Available 1 4.5 24 60 DC/DC Regulator With Power System Management I²C, PMBUS, SMBUS 16-Bit 12-Bit $5.35 (LTC3880EUJ#PBF)
18LTC3880 (dual output)Reference Circuit Available 2 4.5 24 30 DC/DC Regulator With Power System Management I²C, PMBUS, SMBUS 16-Bit 12-Bit $5.35 (LTC3880EUJ-1#PBF)