デジタル・プログラマブル・レギュレータ
アナログ・デバイセズは、デジタル・インターフェースを介して随時調整可能な出力電圧を供給するデジタル・プログラマブル・レギュレータを幅広く提供しています。当社の高性能デジタル・プログラマブル・レギュレータは、シリアル・インターフェースを介して出力電圧を簡単に調整できるデバイスから、VIDまたはVRMによって制御されるCPUコア・パワー・アプリケーション、フル機能のデジタル・パワー・マネージメント・ソリューションまで、様々な範囲にわたります。
最も一般的なデジタル機能には、PMBus準拠のコマンド・セット、フレキシブルな電流/電圧/温度モニタリング、ECCおよび故障ログ機能付きの保持性に優れたEEPROM、テレメトリ・リードバック、同期Polyphase®電流共有などがあります。これらのデジタル・プログラマブル・レギュレータは、電源システムを即座に設定できるため、開発、プロトタイピング、デバッグ、トラブルシューティングを簡素化および高速化できます。そのため、電力を激しく消費して大量のデータを使用する今日の最も要求の厳しいアプリケーションに最適です。
最も一般的なデジタル機能には、PMBus準拠のコマンド・セット、フレキシブルな電流/電圧/温度モニタリング、ECCおよび故障ログ機能付きの保持性に優れたEEPROM、テレメトリ・リードバック、同期Polyphase®電流共有などがあります。これらのデジタル・プログラマブル・レギュレータは、電源システムを即座に設定できるため、開発、プロトタイピング、デバッグ、トラブルシューティングを簡素化および高速化できます。そのため、電力を激しく消費して大量のデータを使用する今日の最も要求の厳しいアプリケーションに最適です。
製品セレクション・テーブル
11519
jp
Quick Power Search
最新情報
デザイン・ノート
- DN554 - デジタル式のパワーシステム・マネージメント機能を備えた6A モノリシック同期整流式DC/DC降圧コンバータ PDF
- DN547 - 最新世代のFPGA、ASIC、およびプロセッサ対応の120A電源を実現する位相拡張器内蔵のVIDコントローラ PDF
- DN542 - パワーシステム・マネージメント機能付きのデュアル9Aステップ・ダウンμModule レギュレータ PDF
- DN326 - 3-Phase LTC3733 Provides High Performance Power Solutions for AMD Opteron and Athlon 64 Processors PDF
- DN524 - 遠隔パワー・モニタおよび制御のためのデジタル・インタフェースを 備えたデュアル13A μModule レギュレータ PDF
Technical Articles Page
- AN168 - Implementing Fast Telemetry with Power System Management Controllers
- 6A Monolithic Synchronous DC/DC Step-Down Converter with Digital Power System Management
- VID Controller with Phase Extender Provides 120A Power Supply for Latest Generation of FPGAs, ASICs and Processors
- Dual 9A, Step-Down μModule Regulator with Digital Power System Management
- Linduino PSM