VID 電圧プログラマ
アナログ・デバイセズは、CPU コア・パワー・アプリケーション用の高性能 DC/DC コントローラを幅広く製造しています。これらのコントローラはIntel® および AMD®を始めとする、ほとんどの CPU メーカーの製品をサポートしています。さらに、これらのコントローラを使用する主なメリットとして、ソリューションのフットプリントが小さく、容量が抑えられ、変換効率が高く、過渡応答が速く、温度管理が改善されている、などが挙げられます。
製品セレクション・テーブル
最新情報
VID 電圧プログラマ
SortOrder | Part# | Vin (min) (V) | Vin (max) (V) | Voltage Control | Comments | Vout Min (typ) (V) | Vout Max (typ) (V) | Price (1000+) ($ US) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTC1706-63 | 2.7 | 5.5 | SUN | 5-Bit VID Voltage Programmer for Sun CPUs | 1.025 | 1.4125 | $2.05 (LTC1706EMS-63#PBF) |
2 | LTC1706-61 | 2.7 | 5.5 | AMD Opteron | VID Programmer | 800m | 1.55 | $2.05 (LTC1706EMS-61#PBF) |
3 | LTC1699-82 | 2.7 | 5.5 | VRM9.0 | SMBus VID Programmer | 900m | 2 | $2.15 (LTC1699EMS8-82#PBF) |
4 | LTC1699-81 | 2.7 | 5.5 | Desktop VRM8.4 | SMBus VID Programmer | 900m | 2 | $2.15 (LTC1699EMS8-81#PBF) |
5 | LTC1699-80 | 2.7 | 5.5 | Mobile | SMBus VID Programmer | 900m | 2 | $2.15 (LTC1699EMS8-80#PBF) |
6 | LTC1706-85 | 2.7 | 5.5 | VRM 8.5 | VID Programmer | 1.05 | 1.825 | $2.05 (LTC1706EMS-85#PBF) |
7 | LTC1706-82 | 2.7 | 5.5 | VRM 9.0/9.1 | VID Programmer | 1.1 | 1.85 | $2.05 (LTC1706EMS-82#PBF) |
8 | LTC1706-81 | 2.7 | 5.5 | VRM 8.4 | 5-Bit Desktop VID Voltage Programmer | 1.3 | 3.5 | $2.05 (LTC1706EMS-81#PBF) |
9 | LTC1706-19 | 2.7 | 5.5 | Mobile | VID Programmer | 1.3 | 2 | $1.95 (LTC1706CS8-19#PBF) |