二次側コントローラ

アナログ・デバイセズの同期 2 次側コントローラは、より高い効率と電力レベル、より小型のソリューションを可能にします。
アナログ・デバイセズのソリューションは、1 次側から駆動される信号トランスを使用して同期整流器を制御していた過去のソリューションとは異なり、MOSFET のドレインとソース間の電圧によって起動を感知します。この技術はトランスが不要なだけでなく、出力電圧フィードバック BCM(境界条件モード)または CrCM(臨界条件モード)フライバック・コンバータに必要な、アナログ・デバイセズが拡充を進めているフォトカプラのない製品群と 2 次側コントローラを連動させることができます。これは多くの種類のアプリケーションに対して非常に多用途に利用できます。
製品セレクション・テーブル