PCMCIAスイッチおよびドライバ

アナログ・デバイセズは、PCMCIAカード電源の低損失スイッチングに適した独自のPCMCIAスイッチとPCMCIAドライバのファミリを提供しています。 大規模なコンデンサの充電中に発生した大きな突入電流を制御するという課題において、これらの立上がり時間が遅いという点は重要です。この製品ファミリに追加された機能には、偶発的な短絡状態からカード、ソケット、電源を保護するための低いオン抵抗VCC/VPPスイッチングやSafeSlot電流制限があります。 PCMCIAドライバのパワーアップ/パワーダウン・シーケンシングによって、必要なトランジェント条件をシステム電源に適用できます。トランジェントを管理するにあたっては、LTC1472などアナログ・デバイセズPCMCIAスイッチのほとんどが、ブレークビフォアメークのスイッチング機能および立上がり時間と立下がり時間の制御機能を備えています。
製品セレクション・テーブル

PCMCIA スイッチおよびドライバ

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Vin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
Power Management FunctionCommentsPrice (1000+)
($ US)
1LT4430 3 20 Switching Regulator Secondary-Side Optocoupler Driver $1.81 (LT4430ES6#TRPBF)
2LTC1472 2.7 5.25 Single VPP + VCC Matrix Switch Matrix with SafeSlot Protection $3.40 (LTC1472CS#PBF)
3LTC1471 2.7 5.25 Dual 5V/3.3V VPP Matrix Fully Integrated VCC Switch with SafeSlot Protection $4.10 (LTC1471CS#PBF)
4LTC1470 2.7 5.25 5V/3.3V Vcc Switch Matrix Fully Integrated VCC Switch with SafeSlot Protection $2.45 (LTC1470CS8#PBF)
5LTC1315 4.5 5.5 Dual VPP + VCC Switch Matrix Internal Drivers for Vcc MOSFETs $3.30 (LTC1315CG#PBF)
6LTC1314 4.5 5.5 VPP + VCC Switch Matrix Internal Drivers for Vcc MOSFETs $2.30 (LTC1314CS#PBF)
7LT1313 13 20 Dual Vpp Driver/Regulator Useful with overwinding-