正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO)
アナログ・デバイセズは、ノイズに敏感な難しいアプリケーションで使用するための高性能な正電圧のリニア電圧レギュレータを幅広く製造しています。これらの正電圧のリニア電圧レギュレータは、非常に低いドロップアウト電圧や高速の過渡応答、優れたラインと負荷のレギュレーションを備えており、非常に広い入力電圧範囲を持っています。定電圧、繊細な電子機器、または過酷な環境下での使用に適しています。出力電流範囲は、単一出力および複数出力で、100mA〜10Aです。当社の最も新しい正電圧のリニア電圧レギュレータは、独自の電流源リファレンス・アーキテクチャと高度なパッケージング技術を活用し、クラス最高レベルのRMSノイズと超高PSRR性能を実現しています。
製品セレクション・テーブル
11536
jp
Quick Linear Regulator Search
最新情報
デザイン・ノート
- DN549 - Altera Arria 10 FPGAおよびArria 10 SoCへの電力供給:試験および検証済みのパワー・マネージメント・ソリューション
- デジタルIC電源用のデュアル・リニア・レギュレータがオンザフライ出力調整と動的なヘッドルーム最適化を実現
- DN529 - 銅線の長さ制限なしで、離れた場所の負荷の電圧を制御 PDF
- DN96 - 12-Bit Rail-to-Rail Micropower DACs in an SO-8 PDF
- DN170 - Battery Backup Regulator is Glitch-Free and Low Dropout PDF
Technical Articles Page
- バイパス・コンデンサとカップリング・コンデンサ:効果的な電圧安定化手法
- 堅牢な有線接続により、インダストリ4.0向けの状態基準保全システムを構築する【Part 1】
- Low Noise Power Supplies Come in Many Flavors: Part 1 - Linear Regulators
- Hybrid Wide Dimming Ratio Linear LED Current Controller Using LT8614 & LT3083/LT6015
- Common Questions About the LTC2668 Family of 16bit VOUT DACs
アプリケーション・ノート
- AN159 - Measuring 2nV/√Hz Noise and 120dB Supply Rejection on Linear Regulators PDF
- AN52 - Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume 1 PDF
- AN65 - A Fourth Generation of LCD Backlight Technology PDF
- AN126 - 2-Wire Virtual Remote Sensing for Voltage Regulators - Clairvoyance Marries Remote Sensing PDF
- AN42 - Voltage Reference Circuit Collection PDF