安定化昇圧チャージ・ポンプ
アナログ・デバイセズの安定化昇圧チャージ・ポンプ・ファミリは、入力電圧を安定化出力電圧にステップアップつまり昇圧するために使用できます。このスイッチド・キャパシタ・コンバータは、インダクタを取り除くことで、従来のインダクタ・スイッチャよりもソリューションのフットプリントが小さく収まり、設計が簡単になっています。主要な特徴は、低静止電流、レギュレーション維持のための自動モード・スイッチングによるマルチモード動作、最大500mAのIout、低ノイズ固定周波数動作、Burst Mode®動作、過熱保護、故障保護、短絡保護などです。
製品セレクション・テーブル
最新情報
デザイン・ノート
- DN142 - 軽負荷アプリケーション用の超低消費電流DC/DCコンバータ PDF
- DN189 インダクタを使用しない昇圧/降圧DC/DC変換 PDF
- DN140 最適なノイズ特性のための最新オペアンプ選択ガイド PDF
- DN97 - Flash Memory VPP Generator Reference Designs PDF
- DN231 白色LED バックライトをドライブする小型レギュレータ PDF
Technical Articles Page
アプリケーション・ノート
- AN30 - Switching Regulator Circuit Collection PDF
- AN90 - Current Sources for Fiber Optic Lasers: A Compendium of Pleasant Current Events PDF
- AN84 - Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume IV PDF
- AN70 - A Monolithic Switching Regulator with 100µV Output Noise PDF
- AN66 - Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume II PDF