フラッシュメモリ・プログラミング

アナログ・デバイセズでは、フラッシュメモリ・プログラミング向けのあらゆるソリューションを取り揃えています。これらのソリューションは当社のチャージポンプ・ファミリーをベースにしており、シンプルでコンパクトな、インダクタ不要 DC/DC コンバータ設計を幅広く提供しています。
製品セレクション・テーブル

フラッシュメモリ・プログラミング

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Vin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
Output Current
(typ)
(A)
Output VoltageIsupply
(typ)
(A)
CommentsFrequency
(typ)
(Hz)
Price (1000+)
($ US)
1LTC1263 5 5 60m 12V 300µ 12V ±5% Out. Good for Flash Memory 300k $3.30 (LTC1263CS8#PBF)
2LTC1262 5 5 30m 12V 500µ 12V ±5% Out. Good for Flash Memory VPP 300k $2.15 (LTC1262CS8#PBF)