クーロン・カウンタ(バッテリ燃料計)
アナログ・デバイセズのバッテリ管理ガス・ゲージおよびクーロン・カウンタは、シングルセルまたはマルチセルのハンドヘルド型アプリケーションでのバッテリ容量を正確に測定して報告します。さまざまな独自の検出手法によりシームレスに表示されるため、充電精度が損なわれることはありません。ハイサイド電流検出により下流の故障検出が可能になり、地絡を回避できます。
アナログ積分器は充電を直接デジタル化して、アンプのオフセットをキャンセルし、ゲイン誤差を最小限に抑え、全体的な充電精度を向上させます。バッテリ電圧と温度も提供するモデルもあれば、検出抵抗を内蔵して部品数を最小限に抑え、精度をさらに向上させるモデルもあります。すべてのデバイスはフットプリントが小さく、ホスト・プロセッサとのシンプルなデジタル・インターフェースを提供します。
アナログ積分器は充電を直接デジタル化して、アンプのオフセットをキャンセルし、ゲイン誤差を最小限に抑え、全体的な充電精度を向上させます。バッテリ電圧と温度も提供するモデルもあれば、検出抵抗を内蔵して部品数を最小限に抑え、精度をさらに向上させるモデルもあります。すべてのデバイスはフットプリントが小さく、ホスト・プロセッサとのシンプルなデジタル・インターフェースを提供します。
製品セレクション・テーブル
最新情報
Technical Articles Page
- High Efficiency Solar MPPT Battery Charger Using LT8611 and AD5245
- Multi-Chemistry Battery Charger Supports Maximum Power Point Tracking for Solar Panels
- High-Voltage Amplifier Extends Coulomb Counter Range to +/–270V
- Techniques to Maximize Solar Panel Power Output
- Tiny, Accurate Battery Gas Gauges with Easy-to-Use I2C Interface and Optional Integrated Precision Sense Resistors
- A Complete Battery Backup Solution Using a Rechargeable NiCd Cell
アプリケーション・ノート
クーロン・カウンタ(バッテリ燃料計)
SortOrder | Part# | Vin (min) (V) | Vin (max) (V) | Sense Resistor | ADC | Comments | Price (1000+) ($ US) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTC2949 | 4.5 | 14 | Rsense | 20-Bit | Current, Voltage, Temperature and Charge Monitor for High Voltage Battery Packs | $11.41 (LTC2949ILXE#3ZZPBF) |
2 | ADP5360 | 4.1 | 6.8 | Rsense | 12-Bit | Advanced Battery Management PMIC with Ultra Low Power Fuel Gauge, Battery Protection, Buck and Buck Boost | $1.71 (ADP5360ACBZ-1-R7) |
3 | LTC2944 | 3.6 | 60 | Rsense | 14-Bit | 60V Battery Gas Gauge with Temperature, Voltage and Current Measurement | $2.85 (LTC2944CDD#PBF) |
4 | LTC2943-1 | 3.6 | 20 | Integrated 1A Rsense | 14-Bit | 1A Multicell Battery Gas Gauge with Temperature, Voltage and Current Measurement | $2.70 (LTC2943CDD-1#PBF) |
5 | LTC3335 | 1.8 | 5.5 | Integrated 250mA Rsense | - | Nanopower Buck-Boost DC/DC with Integrated Coulomb Counter | $3.35 (LTC3335EUDC#PBF) |
6 | LTC4015 | 4.5 | 35 | Rsense | 14-Bit | Multichemistry Buck Battery Charger Controller with Digital Telemetry System | $5.10 (LTC4015EUHF#PBF) |
7 | LTC2943 | 3.6 | 20 | Rsense | 14-Bit | Multicell Battery Gas Gauge with Temperature, Voltage and Current Measurement | $2.35 (LTC2943CDD#PBF) |
8 | LTC2942-1 | 2.7 | 5.5 | Integrated 1A Rsense | 14-Bit | 1A Battery Gas Gauge with Internal Rsense and Temp/Voltage Measurement | $1.85 (LTC2942CDCB-1#TRPBF) |
9 | LTC2941-1 | 2.7 | 5.5 | Integrated 1A Rsense | - | 1A I2C Battery Gas Gauge with Internal Sense Resistor | $1.65 (LTC2941CDCB-1#TRPBF) |
10 | LTC2942 | 2.7 | 5.5 | Rsense | 14-Bit | Battery Gas Gauge with Temperature, Voltage Measurement | $1.50 (LTC2942CDCB#TRPBF) |
11 | LTC2941 | 2.7 | 5.5 | Rsense | - | Battery Gas Gauge with I2C Interface | $1.30 (LTC2941CDCB#TRPBF) |
12 | LTC4150 | 2.7 | 8.5 | Rsense | - | Coulomb Counter/Battery Gas Gauge | $1.50 (LTC4150CMS#PBF) |