パルス充電器

アナログ・デバイセズは、リチウムイオン(Li-Ion)、鉛酸、ニッケルベースなど、あらゆる充電式バッテリの化学組成に合った高性能パルス充電器の総合的なラインアップを製造しています。パルス・チャージャには、マイクロコントローラ/MOSFET/阻止ダイオードは不要で、スイッチング・チャージャの多くのメリットをリニア・チャージャと同様な単純性と共に提供しています。
製品セレクション・テーブル

パルス・バッテリ・チャージャ

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Vin
(min)
(V)
Vin
(max)
(V)
Max Charge Current
(typ)
(A)
Battery ChemistryNumber of CellsFloat Voltage
(V)
Charge TerminationPrice (1000+)
($ US)
1LTC4052-4.2 4.5 10 1.3 Li-Ion, Li-Polymer 1 4.2V On-board timer $1.85 (LTC4052EMS8E-4.2#PBF)
2LTC1730 4.5 12 1.3 Li-Ion, Li-Polymer 1 4.2V On-board timer $1.85 (LTC1730ES8-4.2#PBF)