バッテリ・セル・バランサ
アナログ・デバイセズのバッテリ・セル・バランサ・ポートフォリオには、トランスベースで双方向かつアクティブにマルチセル・バッテリ・スタックのバランスをとるための故障保護されたコントローラ IC のほか、バッテリの高電圧スタックのバランスをアクティブにとるよう設計されたモノリシック・フライバック DC/DC コンバータがあります。
当社のデバイスには、独自のレベルシフト SPI 互換シリアル・インターフェースが搭載されています。アクティブなバランシングにより、不一致バッテリのスタックでの容量回復が可能になり、パッシブ・バランス・システムでは達成できない特長が備わってます。
当社のデバイスには、独自のレベルシフト SPI 互換シリアル・インターフェースが搭載されています。アクティブなバランシングにより、不一致バッテリのスタックでの容量回復が可能になり、パッシブ・バランス・システムでは達成できない特長が備わってます。
製品セレクション・テーブル
最新情報
デザイン・ノート
Technical Articles Page
ビデオ
バッテリ・セル・バランサ
SortOrder | Part# | Number of Cells | Vin Range | Bidirectional | Max Charge Current (typ) (A) | Interface | Comments | Price (1000+) ($ US) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTC3305 | Four 12V Lead Acid | Up to 64V | Uni-directional | 10 | Stand Alone | Lead Acid Battery Balancer | $6.95 (LTC3305EFE#PBF) |
2 | LTC3300-2 | 2 to 6 Li-Ion/LiFePO4 | Up to 36V | Bi-directional | 10 | SPI | Addressable High Efficiency Bidirectional Multicell Battery Balancer | $5.95 (LTC3300IUK-2#PBF) |
3 | LTC3300-1 | 2 to 6 Li-Ion/LiFePO4 | Up to 36V | Bi-directional | 10 | SPI | High Efficiency Bidirectional Multicell Battery Balancer | $5.95 (LTC3300IUK-1#PBF) |
4 | LT8584 | 1 Li-Ion/LiFePO4 | Up to 7.5V (switching) | Uni-directional | 2.5 | Serial | 2.5A Monolithic Active Cell Balancer with Telemetry Interface | $2.95 (LT8584EFE#PBF) |