クワッド以上の電源モニタ
アナログ・デバイセズのクワッド電源監視回路は、その高い精度、調整可能な閾値と許容誤差、業界トップレベルの 0.5 V までのリセット信号の保証により、設計を簡素化します。
ほとんどの ADI 監視回路は、公称スレッショルド電圧の ±1.5% の閾値の精度を示しており、必要なシステム電圧マージンとシステム誤動作の可能性を最小限に抑えます。ピンまたは I2C/SMBus の調整可能な閾値と許容誤差を備えた電圧監視回路により最大限の柔軟性が得られ、単一の部品を複数の設計で使用することができます。
ほとんどの ADI 監視回路は、公称スレッショルド電圧の ±1.5% の閾値の精度を示しており、必要なシステム電圧マージンとシステム誤動作の可能性を最小限に抑えます。ピンまたは I2C/SMBus の調整可能な閾値と許容誤差を備えた電圧監視回路により最大限の柔軟性が得られ、単一の部品を複数の設計で使用することができます。
製品セレクション・テーブル
クワッド以上の電源モニタ
SortOrder | Part# | Number of Supplies | Reset Voltage | Second Reset Voltage | Third Reset Voltage | Fourth Reset Voltage | Fifth Reset Voltage (V) | Isupply (typ) (A) | Vs+ (max) (V) | Price (1000+) ($ US) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTC2964 | 4 | 1.2V, 1.5V, 1.8V, 1V, 2.5V, 3.3V, 5V, Adj, -Adj | Adj, -Adj | Adj, -Adj | Adj, -Adj | Adj, -Adj | 140µ | 5.5 | $2.23 (LTC2964CUDC#PBF) |
2 | LTC2962 | 4 | 1.2V, 1.5V, 1.8V, 1V, 2.5V, 3.3V, 5V, Adj, -Adj | Adj, -Adj | Adj, -Adj | Adj, -Adj | Adj, -Adj | 140µ | 5.5 | $1.98 (LTC2962CUD#PBF) |
3 | LTC2963 | 4 | 1.2V, 1.5V, 1.8V, 1V, 2.5V, 3.3V, 5V, Adj, -Adj | Adj, -Adj | Adj, -Adj | Adj, -Adj | Adj, -Adj | 140µ | 5.5 | $2.23 (LTC2963CUDC-1#PBF) |
4 | LTC2937 | 6 | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | 1m | 16.5 | $5.95 (LTC2937CUHE#PBF) |
5 | LTC2936 | 6 | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | 700µ | 13.9 | $5.60 (LTC2936CGN#PBF) |
6 | ADM8710 | 4 | 1.8V, 3.3V, Adj | 1.8V, 3.3V | Adj | Adj | - | 100µ | 5.5 | $1.79 (ADM8710L2ARJZ-RL7) |
7 | LTC2933 | 6 | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | 700µ | 13.9 | $4.85 (LTC2933CDHD#PBF) |
8 | ADM12914 | 4 | Adj | Adj | Adj | Adj | - | 40µ | - | $2.87 (ADM12914-1ARQZ) |
9 | LTC2939 | 6 | 3.3V, 5V | 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V | 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, Adj | 1.2V, 1.5V, 1.8V, Adj, -Adj | Adj | 80µ | 6 | $2.70 (LTC2939CMS#PBF) |
10 | LTC2938 | 4 | 3.3V, 5V | 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V | 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, Adj | 1.2V, 1.5V, 1.8V, Adj, -Adj | - | 80µ | 6 | $2.15 (LTC2938CDE#PBF) |
11 | ADM6339 | 4 | 1.8V, 2.5V, 3.3V, 3V, 5V, -5V | Adj, -Adj | Adj, -Adj | Adj, -Adj | - | 500n | 5.5 | $1.79 (ADM6339AARJZ-RL7) |
12 | ADM2914 | 4 | Adj, -Adj | Adj, -Adj | Adj, -Adj | Adj, -Adj | - | 20µ | - | $2.56 (ADM2914-1ARQZ) |
13 | AD5100 | 4 | Adj | Adj | Adj | Adj | - | 2m | 30 | $3.05 (AD5100YRQZ-1RL7) |
14 | ADM1184 | 4 | Adj | Adj | Adj | Adj | - | 80µ | 5.5 | $1.84 (ADM1184ARMZ) |
15 | ADM6710 | 4 | 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5V | Adj | Adj | Adj | - | 12µ | 5.5 | $1.67 (ADM6710BARJZ-REEL7) |
16 | LTC2932 | 6 | 3.3V, 5V | 2.5V, 3.3V, 3V | 1.5V, 1.8V, 2.5V, Adj | 1.5V, 1.8V, Adj, -Adj | Adj | 52µ | 7 | $2.80 (LTC2932CF#PBF) |
17 | LTC2931 | 6 | 3.3V, 5V | 2.5V, 3.3V | 1.5V, 1.8V, 2.5V, Adj | 1.5V, 1.8V, Adj, -Adj | Adj | 52µ | 7 | $2.80 (LTC2931CF#PBF) |
18 | LTC2930 | 6 | 3.3V, 5V | 2.5V, 3.3V, 3V | 1.5V, 1.8V, 2.5V, Adj | 1.5V, 1.8V, Adj, -Adj | Adj | 52µ | 7 | $2.56 (LTC2930CDD#PBF) |
19 | LTC2914 | 4 | Adj, -Adj | Adj, -Adj | Adj, -Adj | Adj, -Adj | - | 70µ | 6.6 | $3.75 (LTC2914CDHC-1#PBF) |
20 | LTC2910 | 8 | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | 70µ | 6.6 | $3.20 (LTC2910CDHC#PBF) |
21 | LTC2928 | 4 | Adj | Adj | Adj | Adj | - | 1m | 16.5 | $3.95 (LTC2928CG#PBF) |
22 | LTC2908 | 6 | 3.3V | 2.5V | 1.8V | 1.5V | Adj | 50µ | 7 | $2.56 (LTC2908CDDB-A1#TRPBF) |
23 | LTC2903-E1 | 4 | 5V | Adj | Adj | Adj | - | 20µ | 6.5 | $1.71 (LTC2903CS6-E1#TRPBF) |
24 | LTC2903-D1 | 4 | 3.3V | Adj | Adj | Adj | - | 20µ | 6.5 | $1.71 (LTC2903CS6-D1#TRPBF) |
25 | LTC2903-C1 | 4 | 5V | 3.3V | 1.8V | -5.2V | - | 20µ | 6.5 | $1.81 (LTC2903CS6-C1#TRPBF) |
26 | LTC2903-B1 | 4 | 5V | 3.3V | 2.5V | 1.8 | - | 20µ | 6.5 | $1.71 (LTC2903CS6-B1#TRPBF) |
27 | LTC2903-A1 | 4 | 3V | 2.5V | 1.8V | Adj | - | 20µ | 6.5 | $1.71 (LTC2903CS6-A1#TRPBF) |
28 | LTC2902 | 4 | 3.3V, 5V | 2.5V, 3.3V, 3V | 1.5V, 1.8V, 2.5V, Adj | 1.5V, 1.8V, Adj, -Adj | - | 43µ | 7 | $2.35 (LTC2902-1CGN#PBF) |
29 | LTC2901 | 4 | 3.3V, 5V | 2.5V, 3.3V, 3V | 1.5V, 1.8V, 2.5V, Adj | 1.5V, 1.8V, Adj, -Adj | - | 43µ | 7 | $2.35 (LTC2901-1CGN#PBF) |
30 | LTC2900 | 4 | 3.3V, 5V | 2.5V, 3.3V, 3V | 1.5V, 1.8V, 2.5V, Adj | 1.5V, 1.8V, Adj, -Adj | - | 43µ | 7 | $1.85 (LTC2900-1CMS#PBF) |