デュアル電源モニタ

アナログ・デバイセズのデュアル電源監視回路なら、高精度で調整可能な閾値と許容誤差、業界トップレベルである 0.5 V までのリセット信号の保証により、設計の簡素化に役立ちます。
ほとんどのアナログ・デバイセズの 監視回路では公称スレッショルド電圧から ±1.5% の閾値の精度を示し、これにより必要なシステム電圧マージンとシステム誤動作の可能性を最小限に抑えます。調整可能、またはピン選択可能な閾値と許容誤差を備えた電圧監視回路により最大限の柔軟性が得られ、単一の部品を複数の設計で使用することができます。
製品セレクション・テーブル

デュアル電源モニタ

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Reset VoltageSecond Reset VoltageThreshold Accuracy
(typ)
(%)
Isupply
(typ)
(A)
Reset Pulse WidthWatchdog TimerVs+
(max)
(V)
Price (1000+)
($ US)
1LTC2966 Adj Adj 1.4 - No 100 $2.44 (LTC2966CSW#PBF)
2LTC2960 Adj Adj 1.5 850n 15ms, 200ms No 36 $1.71 (LTC2960CDC-1#TRPBF)
3ADM6306 Adj 0.4V, 1.23V- 15µ- No 5.5 $1.15 (ADM6306D131ARJZ1R7)
4ADM6305 Adj Adj- 20µ- No 5.5 $1.15 (ADM6305D3ARJZ1-RL7)
5ADM13305 Adj Adj- 40µ- Yes 5.5 $0.99 (ADM13305-18ARZ)
6LTC2919 2.5V, 3.3V, 5V, Adj, -Adj Adj 1.5 50µ 200ms No 6.5 $1.75 (LTC2919CDDB-2.5#TRPBF)
7LTC2913 Adj Adj 1.5 55µ- No 6.6 $2.30 (LTC2913CDD-1#PBF)
8LTC2909 2.5V, 3.3V, 5V, Adj, -Adj Adj, -Adj 1.5 50µ 200ms, Adj No 6.5 $1.61 (LTC2909CDDB-2.5#TRPBF)
9LTC2905 2.5V, 3.3V, 5V 1.2V, 1.5V, 1.8V, 1V, 2.5V, 3.3V 1.5 65µ Adj No 7 $1.41 (LTC2905CDDB#TRPBF)
10LTC2904 2.5V, 3.3V, 5V 1.2V, 1.5V, 1.8V, 1V, 2.5V, 3.3V 1.5 65µ 200ms No 7 $1.41 (LTC2904CDDB#TRPBF)
11LTC2907 2.5V, 3.3V, 5V Adj 1.5 50µ Adj No 7 $1.41 (LTC2907CDDB#TRPBF)
12LTC2906 2.5V, 3.3V, 5V Adj 1.5 50µ 200ms No 7 $1.41 (LTC2906CDDB#TRPBF)