トラッカ

アナログ・デバイセズのトラッカは、FPGA、ASIC、PLD、DSP、データ・コンバータ(ADC または DAC)、マイクロコントローラなど、複数の電源レールを備えたシステムの広範囲に及ぶサプライ・シーケンシング・ニーズに対応します。これらの高性能コンポーネントでは、一定の時間の遅延またはイベント(電圧トラッキングなど)に基づいて特定のレールのパワー・アップまたはパワー・ダウンが、特定の順序で行われる必要がある場合があります。当社のトラッカには、外付けの N チャンネル制御 MOSFET を使用して電力損失を最小限に抑え、集積したリモート・センス・スイッチを使用して配線での直列抵抗による電圧降下を補償するという特長があります。
製品セレクション・テーブル

トラッカ

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Number of SuppliesSupply Voltage RangeMax Controlled VoltageFeaturesCommentsSequencingTrackingPrice (1000+)
($ US)
1LTC2926 3 2.9V to 5.5V- Tracking MOSFET-Controlled Power Supply Tracker Yes Yes $3.50 (LTC2926CGN#PBF)
2LTC2927 1 2.9V to 5.5V 10V Tracking Single Power Supply Tracking Controller No Yes $1.61 (LTC2927CDDB#TRPBF)
3LTC2925 4 2.9V to 5.5V- Tracking Remote sense switch for voltage drop compensation Controls three supplies without series FETs or a f Yes Yes $3.75 (LTC2925CGN#PBF)
4LTC2923 3 2.9V to 5.5V- Tracking Three tracking options available. Controls two supplies without series FETs or a third supply with a Yes Yes $2.95 (LTC2923CMS#PBF)
5LTC2922 5 2.5V, 3.3V or 5V 12V Tracking 5 remote sense switches for voltage drop compensation. Limited sequencing possible No Yes $3.40 (LTC2922CF#PBF)
6LTC2921 5 2.5V, 3.3V or 5V 12V Tracking 3 remote sense switches for voltage drop compensation. Limited sequencing possible No Yes $3.15 (LTC2921CGN#PBF)