アナログ・シーケンサ
アナログ・デバイセズのアナログ・シーケンサは、最高で ±0.8% の正確さを誇るコンパレータを、電圧レギュレータ・バンクに必要なパワー・オンおよびパワー・ダウン・コントロール機能と統合しています。これらのコンパレータは、レギュレータ電圧出力を監視し、あらかじめ構成された遅延時間が経過すると、システムに内の次のレールのターン・オンをトリガします。プログラマブル入力を備えており、ソフトウェアを使用しなくてもオンザフライ構成を行うことができます。特定のデバイスをカスケード接続することにより、複数のデバイスにまたがって機能を拡大するスケーラブル・ソリューションを実現することができます。
アナログ・デバイセズのポートフォリオは、セルラ・インフラストラクチャ、電気通信、データ通信、およびデータセンター・アプリケーションでのパワー・シーケンシングの課題を解決する、容易に導入可能なソリューションを提供します。
アナログ・デバイセズのポートフォリオは、セルラ・インフラストラクチャ、電気通信、データ通信、およびデータセンター・アプリケーションでのパワー・シーケンシングの課題を解決する、容易に導入可能なソリューションを提供します。
製品セレクション・テーブル
アナログ・シーケンサ
SortOrder | Part# | Number of Supplies | Supply Voltage Range | Features | Comments | Sequencing | Isupply (typ) (A) | Up/Down | Price (1000+) ($ US) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADM1186 | 4 | 2.7V to 5.5V | Sequencing, Supervisor | Enable Output | Yes | 146µ | Up/Down | $1.76 (ADM1186-2ARQZ) |
2 | ADM1185 | 4 | 2.7V to 5.5V | Sequencing, Supervisor | Enable Output | Yes | 24µ | Up only | $1.25 (ADM1185ARMZ-1) |
3 | ADM6820 | 2 | 2.95V to 5.5V | Sequencing, Supervisor | FET Drive Output | Yes | 350µ | Up only | $1.25 (ADM6820ARJZ-REEL7) |
4 | ADM6819 | 2 | 2.95 to 5.5V | Sequencing, Supervisor | FET Drive Output | Yes | 350µ | Up only | $1.25 (ADM6819ARJZ-REEL7) |
5 | LTC2928 | 4 | 2.9V to 16.5V | Sequencing, Supervisor | Multichannel Power Supply Sequencer and Supervisor | Yes | 1m | Up/Down | $3.95 (LTC2928CG#PBF) |
6 | ADM1087 | 1 | 2.25V to 3.6V | Sequencing, Supervisor | Enable Output | Yes | 10µ | Up only | $0.39 (ADM1087AKSZ-REEL7) |
7 | ADM1086 | 1 | 2.25V to 3.6V | Sequencing, Supervisor | Enable Output | Yes | 10µ | Up only | $0.39 (ADM1086AKSZ-REEL7) |
8 | ADM1085 | 1 | 2.25V to 3.6V | Sequencing, Supervisor | Enable Output | Yes | 10µ | Up only | $0.39 (ADM1085AKSZ-REEL7) |
9 | LTC2924 | 6 | 3V to 6V | Sequencing | Quad Power Supply Sequencer | Yes | 1.5m | Up/Down | $2.65 (LTC2924CGN#PBF) |