マージニング・コントローラ

アナログ・デバイセズのマージニング・コントローラは、高精度(±0.4%)の抵抗プログラマブルであり、2 つの電源の対称マージニング、1 つの電源の非対称マージニングとして構成可能です。自動 PCB 試験環境で電源を試験するときは、これらのデバイスによって、電源のフィードバック・ノードまたは電圧調整ピンに対して電流を上下にソースまたはシンクすることによって電源出力電圧の正確な調整が可能です。このことによって、システムは所定の設計で仕様化されている上方または下方の電源電圧制限で電気コンポーネントの正常動作を試験できます。
製品セレクション・テーブル

マージニング・コントローラ

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Number of SuppliesSupply Voltage RangeMax Controlled VoltageFeaturesCommentsSequencingTrackingPrice (1000+)
($ US)
1LTC7106-1 1 2.5V to 5.5V Vref 0.4V to 2V SPI Interface A 7-Bit Current DAC with SPI Interface No Yes $1.25 (LTC7106EDDB-1#TRPBF)
2LTC7106 1 2.5V to 5.5V Vref 0.4V to 2V PMBus A 7-Bit Current DAC with PMBus Interface No Yes $1.25 (LTC7106EDDB#TRPBF)
3LTC2920-2 1 2.2V to 6V- Margining Dual Power Supply Margining Controller No No $1.75 (LTC2920-2CMS8#PBF)
4LTC2920-1 1 2.2V to 6V- Margining Single Power Supply Margining Controller No No $1.31 (LTC2920-1CS5#TRPBF)