プッシュボタン・コントローラ

アナログ・デバイセズのプッシュボタン・コントローラはあらゆる機械式接触に関わる固有のバウンス問題を簡単に解決し、電源コンバータを有効にして、電源が完全に入るとプロセッサを解放します。これらのプッシュボタン・コントローラは、広範な電圧動作、堅牢な ESD 保護、小型サイズ、低静止電流、設計の容易さによって各種実装と一線を画しています。
アナログ・デバイセズのすべてのプッシュボタン・コントローラには強制シャットダウン・フェイルセーフ機能が備わっています。プッシュボタン・コントローラの運転停止リクエストにマイクロプロセッサが応答しない場合のためです。
製品セレクション・テーブル

プッシュボタン・コントローラ

  2つめ以降の並び替え条件は、“Shift” キーを押しながら選択してください。
SortOrderPart#Supply Voltage RangeFeaturesIsupply
(typ)
(A)
ESD Protection
(V)
CommentsPrice (1000+)
($ US)
1LTC2956 1.5V to 36V Pushbutton, Wake-Up Timer 800n 25k Wake-Up Timer with Pushbutton Control $1.98 (LTC2956CMS-1#PBF)
2LTC2955Reference Circuit Available 1.5V to 36V Pushbutton 1.2µ 25k Pushbutton On/Off Controller with Automatic Turn-On $1.98 (LTC2955CDDB-1#TRPBF)
3LTC2953-2 2.7V to 27V Pushbutton, Supervisor 14µ 10k Push Button On/Off Controller with Voltage Monitoring $2.30 (LTC2953CDD-2#PBF)
4LTC2953-1 2.7V to 27V Pushbutton, Supervisor 14µ 10k Push Button On/Off Controller with Voltage Monitoring $2.30 (LTC2953CDD-1#PBF)
5LTC2952 2.7V to 28V Diode-OR Controller, Pushbutton, Supervisor, Watchdog Timer 25µ 8k Pushbutton PowerPath Controller with Supervisor $2.95 (LTC2952CF#PBF)
6LTC2954-2 2.7V to 26V Pushbutton 10k High Voltage /EN Output (LTC2954-2) Allows Circuit Breaker Control $1.81 (LTC2954CTS8-2#TRPBF)
7LTC2954-1 2.7V to 26V Pushbutton 10k Low Leakage EN Output (LTC2954-1) Allows DC/DC Converter Control $1.81 (LTC2954CTS8-1#TRPBF)
8LTC2951-2 2.7V to 26V Pushbutton 10k /EN Output (LTC2951-2) Allows Circuit Breaker Control $1.81 (LTC2951CTS8-2#TRPBF)
9LTC2951-1 2.7V to 26V Pushbutton 10k EN Output (LTC2951-1) Allows DC/DC Converter Control $1.81 (LTC2951CTS8-1#TRPBF)
10LTC2950-2 2.7V to 26V Pushbutton 10k /EN Output (LTC2950-2) Allows Circuit Breaker Control $1.81 (LTC2950CTS8-2#TRPBF)
11LTC2950-1 2.7V to 26V Pushbutton 10k EN Output (LTC2950-1) Allows DC/DC Converter Control $1.81 (LTC2950CTS8-1#TRPBF)