理想ダイオード・ブリッジ
アナログ・デバイセズの理想ダイオード・ブリッジ・コントローラは全波ブリッジ整流器の 4 つのダイオードを低損失 MOSFET に置き換え、消費電力、発熱、電圧降下を大幅に低減します。ショットキー・ダイオード・ブリッジ整流器は、全波 AC/DC 整流器や DC 極性補正に使用される従来型回路です。各ダイオード最大 0.6 V の電圧降下によって、I/O パスの 2 つのダイオードが電力を消費し(アンペア当たり 1.2W)、熱を放射し、周辺温度を高め、熱設計を複雑にします。低入力電圧では、2 つのダイオード電圧降下によってダウンストリームの DC/DC コンバータの利用できる電圧が大きく低減されます。最適なダイオード・ブリッジは、放熱条件を排除または低減します。それによって、フットプリント全体が縮小され、大幅なコスト削減につながります。
製品セレクション・テーブル
最新情報
Technical Articles Page
- LT4321/LT4275 LTPoE++/PoE+/PoE PD コントローラTechClip
- Meet Green Standards in 24VAC and 12VAC Lighting Systems: Replace Halogen Bulbs with LEDs Driven by High Power Factor, High Efficiency Converter
- Active Bridge Rectifiers Reduce Heat Dissipation within PoE Security Cameras
- The Dreaded "File Test" on an LT4320 Ideal Diode Bridge Controller
理想ダイオード・ブリッジ
SortOrder | Part# | Number of Outputs | Output Current Range | Vin (min) (V) | Vin (max) (V) | Isupply (typ) (A) | Frequency Range | Ideal Diode | Price (1000+) ($ US) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LT4321 | 2 | 0.1A to 100A | 20 | 80 | 500µ | DC | Dual Bridges with External N-Channel | $1.48 (LT4321IUF#PBF) |
2 | LT4320-1 | 1 | 0.1A to 100A | 9 | 72 | 1.5m | DC to 600Hz | Single Bridge with External N-Channel | $3.25 (LT4320IMSE-1#PBF) |
3 | LT4320 | 1 | 0.1A to 100A | 9 | 72 | 1.5m | DC to 60Hz | Single Bridge with External N-Channel | $2.95 (LT4320IDD#PBF) |