デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を備えた昇圧レギュレータ
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM)機能を備えたアナログ・デバイセズ昇圧レギュレータは、パワー・システムに関する正確な情報を提供し、多数の電圧を自律的に制御するため、電圧の監視は容易です。コントローラでは、電圧と電流、シーケンシング、動作周波数、マージニング、故障、温度など、オンボードEEPROMのパラメーターを使って、高精度のプログラミングとテレメトリを行うことができます。当社のデバイスは LTpowerPlay®によってサポートされています。これは、Windowsベースの強力かつ直感的な開発ソフトウェア・ツールであり、PSMデバイスの設定と調査に使用されます。PSMデバイスは、導入時に既存の組み込みシステムやアーキテクチャとシームレスに統合されます。
製品セレクション・テーブル
Boost Regulators with Digital Power System Management
SortOrder | Part# | Number of Outputs | Vin (min) (V) | Vin (max) (V) | Power Management Function | Interface | ADC | DAC | Price (1000+) ($ US) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTC7841 | 1 | 4.5 | 60 | DC/DC Regulator With Power System Management | I²C, PMBUS | 13-Bit | 9-Bit | $3.95 (LTC7841EUHE#PBF) |
2 | LTC7880 | 2 | 2.5 | 40 | DC/DC Regulator With Power System Management | I²C, PMBUS | 16-Bit | 12-Bit | $7.63 (LTC7880EUKG#PBF) |