製品概要

機能と利点

  • モニタシステム電圧:1.6V~5V
  • 容量可変のリセットタイムアウト期間
  • 低自己消費電流:1.6µA (typ)
  • 3種類のRESET出力オプション
    • プッシュプルアクティブローRESET
    • プッシュプルRESET
    • オープンドレインアクティブローRESET
  • VCC = 1Vまでリセットの有効性を保証
  • 瞬時VCCトランジェントの影響なし
  • 小型4ピンSC70、4ピンSOT143、および5ピンSOT23パッケージ
  • LP3470とピンコンパチブルのMAX6340
  • NCP300~NCP303、MC33464/MC33465、S807/S808/S809、およびRN5VDとピンコンパチブルのMAX6424/MAX6425
  • PST92XXとピンコンパチブルのMAX6426
  • AEC-Q100認定(MAX6340UK31/V+T)

製品概要

低電力マイクロプロセッサ監視回路のMAX6340/MAX6421~MAX6426は、1.6V~5Vのシステム電圧を監視します。これらのデバイスが実行する機能はただ一つで、電源電圧のVCCがそのリセットスレッショルド以下に低下するたびにリセット信号をアサートすることです。VCCがリセットスレッショルド以上に上昇すると、リセット出力はリセットタイムアウト期間中アサートを維持します。リセットタイムアウトは、フレキシビリティを持たせるため外付けコンデンサで設定されます。

MAX6421/MAX6424は、アクティブローのプッシュプルリセット出力を備えています。MAX6422は、アクティブハイのプッシュプルリセット出力を備えており、MAX6340/MAX6423/MAX6425/MAX6426は、アクティブローのオープンドレインリセット出力を備えています。MAX6421/MAX6422/MAX6423は、4ピンSC70またはSOT143パッケージで提供されます。MAX6340/MAX6424/MAX6425/MAX6426は、5ピンSOT23パッケージで提供されます。

アプリケーション

  • 車載用
  • バッテリ駆動コンピュータ/コントローラ
  • コンピュータ
  • クリティカルなµP監視
  • 組込みコントローラ
  • インテリジェント機器
  • 医療用機器
  • ポータブル機器
  • セットトップボックス

製品ライフサイクル icon-recommended 製造中

この製品ファミリーの1つ以上の型番が生産/供給中です。新規の設計に適していますが、より新しい代替製品を提供している場合があります。

おすすめ製品

MAX6423 コンパニオン製品

設計リソース

アナログ・デバイセズでは、最高レベルの品質と信頼性を備えた製品を提供することに最大の力を常に注いでいます。これを実現するため、製品およびプロセスの設計のあらゆる観点で品質と信頼性のチェックを行っています。そして、それは、製造工程においても同様です。アナログ・デバイセズは常に、出荷製品の「ゼロ・ディフェクト」を目指しています。

PCN-PDN Information

サンプル&購入


ご注文に関するFAQ


オンライン注文や支払い方法などに関する質問については、 ご注文に関するFAQをご覧ください。

 

購入価格


(**) 表示されている価格と価格範囲は、少量の注文に基づくものです。

 

リスト価格


(*)価格は1Ku当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店. または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

 

リードタイム


リードタイムに関する当社CCOからの最新のご案内をご確認ください。

 

サンプル請求について


上記の「サンプル注文」ボタンをクリックすると、サードパーティのADIサンプルサイトにリダイレクトされます。選択された部品は、ログイン後、当サイトのカートに引き継がれます。当サイトを利用したことがない場合は、新規にアカウントを作成してください。サンプルサイトに関するご質問は、 カスタマーサービスへお問合せ ください。

 

モデル一覧の項目説明