-
MAX40070-MAX40072: High Voltage, Low Power Comparator Data Sheet (Rev. 0)4/18/2022PDF401K
製品概要
機能と利点
- Low Operating Current of 16µA (typ)
-
Input Voltage Range from 0V to 27.5V
- 2µs Propagation Delay
- Internal High-Precision Voltage Reference
- Internal Current Source for Customized Thresholds and Hysteresis with External Resistors
-
Open-Drain Output
-
Tiny 8-Bump WLP (0.35mm pitch) and TDFN (2mm x 2mm) Packages
-
-40°C to 125°C Temperature Range
製品概要
MAX40070/MAX40072 is a family of single micropower comparators ideal for a wide variety of battery operated devices in computing, industrial, medical, and IoT applications that have extremely tight board space and power constraints while requiring high levels of precision. These comparators are offered with an open-drain output in a small 8-bump (0.35µm pitch) wafer level package as well as a TDFN package.
The MAX40070/MAX40072 family features a rail-to-rail input voltage range of 0V to +27.5V on IP pin, independent of the supply voltage. It also features internal filtering to provide high EMI immunity.
The MAX40070/MAX40072 uses a high-precision integrated reference voltage (1.6V) as well as a precision internal current source that allows customized comparator threshold and hysteresis by using two external resistors.
These comparators consume only 16µA (typ) supply current with a propagation delay of 2µs. They all operate over the extended -40°C to +125°C temperature range.
Applications
- Notebook and Tablet Computers
- Portable Medical Devices
- Industrial Equipment
- IoT
製品カテゴリ
製品ライフサイクル
発売前
新たに発売予定の製品です。技術的な検証が継続中の場合もあります。数量が限られており、設計仕様は量産開始前に変更されることがあります。
評価キット (1)
参考資料
設計リソース
アナログ・デバイセズでは、最高レベルの品質と信頼性を備えた製品を提供することに最大の力を常に注いでいます。これを実現するため、製品およびプロセスの設計のあらゆる観点で品質と信頼性のチェックを行っています。そして、それは、製造工程においても同様です。アナログ・デバイセズは常に、出荷製品の「ゼロ・ディフェクト」を目指しています。
サポート & ディスカッション
評価用ボード
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
analog.comサイトから購入できるボードは、最大で2枚までとなります。3枚以上の購入をご希望の場合は、正規販売代理店からご購入ください。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。