MAX32667
: 発売前
searchIcon
cartIcon

MAX32667

Low-Power ARM Cortex-M4 with FPU-Based Microcontroller with Bluetooth 5 for Wearables

すべて表示 showmore-icon

バッテリ駆動およびワイヤレス接続機器によって要求される複雑なアプリケーションを実行するために作られたジェネレーションUBのMCU

: 発売前 tooltip
: 発売前 tooltip
製品の詳細

質問する

modal close icon

以下に質問を入力すると、アナログ・デバイセズのナレッジ・ベースからよくある質問の答えを見ることができます。

検索

search button redirect icon

その他のサポート

サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。

ADIサポート・ページはこちら
Engineer Zone Icon

ADIコミュニティに問い合わせる。

EngineerZoneコミュニティはこちら

Tool_OpenIcon

よく聞かれる質問(FAQ)

特長
  • High-Efficiency Microcontroller and Audio DSP for Wearable and Hearable Devices
    • Arm Cortex-M4 with FPU Up to 96MHz
    • Optional Second Arm Cortex-M4 with FPU Optimized for Data Processing
    • Low-Power 7.3728MHz System Clock Option
    • 1MB Flash, Organized into Dual Banks 2 x 512KB
    • 560KB (448KB ECC) SRAM; 3 x 16KB Cache
    • Optional Error Correction Code (ECC-SEC-DED) for Cache, SRAM, and Internal Flash
  • Bluetooth 5 Low Energy Radio
    • 1Mbps and 2Mbps Data Throughput
    • Long Range (125kbps and 500kbps)
    • Advertising Extension
    • Rx Sensitivity: -95dbm; Tx Power Up to +4.5dbm
    • On-Chip Matching with Single-Ended Antenna Port
  • Power Management Maximizes Operating Time for Battery Applications
    • Integrated SIMO SMPS for Coin-Cell Operation
    • Dynamic Voltage Scaling Minimizes Active Core Power Consumption
    • 27.3µA/MHz at 3.3V Executing from Cache
    • Selectable SRAM Retention in Low Power Modes with RTC Enabled
  • Multiple Peripherals for System Control
    • Three QSPI Master/Slave with Three Chip Selects Each, Three 4-Wire UARTs, Three I2C Master/Slave, Up to 50 GPIOs
    • QSPI (SPIXF) with Real-Time Flash Decryption
    • QSPI (SPIXR) RAM Interface Provides SRAM Expansion
    • 8-Input, 10-Bit Delta-Sigma ADC 7.8ksps
    • USB 2.0 HS Engine with Internal Transceiver
    • PDM Interface Supports Two Digital Microphones
    • I2S with TDM, Six 32-Bit Timers, Two High-Speed Timers, 1-Wire Master, Sixteen Pulse Train (PWM) Engines
    • Secure Digital Interface Supports SD3.0/SDIO3.0/eMMC4.51
  • Secure Valuable IP/Data with Hardware Security
    • Trust Protection Unit (TPU) with MAA Supports Fast ECDSA and Modular Arithmetic
    • AES128/192/256, DES, 3DES, Hardware Accelerator
    • TRNG Seed Generator, SHA-2 Accelerator
    • Secure Bootloader
製品概要
show more Icon

アプリケーション

  • コネクテッドホーム
  • ゲーム機
  • ヒアラブル
  • 産業用センサー
  • 支払い/フィットネス/医療用ウェアラブル
  • 遠隔医療

質問する

modal close icon

以下に質問を入力すると、アナログ・デバイセズのナレッジ・ベースからよくある質問の答えを見ることができます。

検索

search button redirect icon

その他のサポート

サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。

ADIサポート・ページはこちら
Engineer Zone Icon

ADIコミュニティに問い合わせる。

EngineerZoneコミュニティはこちら

Tool_OpenIcon

よく聞かれる質問(FAQ)

利用上の注意

close icon

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

ドキュメント

ドキュメント

ビデオ

ソフトウェアおよび製品のエコシステム

ソフトウェアおよび製品のエコシステム

最近表示した製品