製品概要

機能と利点

  • 2つの完全なスイッチ・モード電源
  • SEPIC構成または反転構成
  • 広い入力電圧範囲:2.6V ~20V
  • 出力電圧範囲:2.5V ~24Vまたは–2.5V ~–24V
  • 12V入力、5V/1A出力
  • 選択可能なスイッチング周波数:200kHz ~2.5MHz
  • パワーグッド出力により、イベント・ベースのシーケンス制御が可能
  • ユーザーが設定可能な低電圧ロックアウト
  • 金パッド仕上げの(e4)RoHS準拠パッケージ
  • 高さの低い15mm×9mm×2.42mmの表面実装BGAパッケージ

製品概要

LTM8049は、SEPIC/反転型のデュアルμModule®(パワーモジュール)DC/DCコンバータです。2つの出力は、それぞれ該当する出力レールを接地するだけでSEPICコンバータまたは反転コンバータとして簡単に構成することができます。LTM8049は、パワー・デバイス、インダクタ、制御回路、および受動部品を内蔵しています。設計を完了するために必要なのは、入力コンデンサ、出力コンデンサ、出力電圧設定用の小さな抵抗、およびスイッチング周波数だけです。その他の部品を使用して、ソフトスタートや低電圧ロックアウトを制御することもできます。

LTM8049は、熱特性が改善された小型(15mm×9mm)のオーバーモールド・ボール・グリッド・アレイ(BGA)パッケージに収容されているので、標準の表面実装装置による自動組み立てに適しています。LTM8049はRoHSに準拠しています。


アプリケーション

  • バッテリ駆動のレギュレータ
  • ローカルの負電圧レギュレータ
  • 低ノイズ・アンプの電源

製品ライフサイクル icon-recommended 製造中

この製品ファミリーの1つ以上の型番が生産/供給中です。新規の設計に適していますが、より新しい代替製品を提供している場合があります。

評価キット (1)

ツール

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTspiceデモ用回路集の実行方法

ステップ1: LTSpiceをダウンロードし、インストールしてください。

ステップ2: 下のセクションのリンクをクリックし、デモ用回路をダウンロードしてください。

ステップ3: 下のリンクをクリックしてもLTSpice が自動的に開かない場合は、リンクを右クリックし、“Save Target As”(対象をファイルに保存)を選択する方法でもシミュレーションを実行できます。ファイルを保存したら、LTSpiceを起動し、"File"メニューから"Open"を選択してデモ用回路を開いてください。

LTspice

下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

LTM8049

おすすめ製品

LTM8049 互換製品

推奨製品 Related Parts

設計リソース

ADI has always placed the highest emphasis on delivering products that meet the maximum levels of quality and reliability. We achieve this by incorporating quality and reliability checks in every scope of product and process design, and in the manufacturing process as well.  "Zero defects" for shipped products is always our goal.

ディスカッション

LTM8049 Discussions

LTM8049 探していたものは見つかりませんでしたか? » 是非アナログ・コミュニティ(英語)を覗いてみて下さい»

サンプル&購入

PC版サイトでは、サンプルと製品の購入をいただけます。


価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更 されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

 

モデル一覧の項目説明

 

 

 

評価用ボード 表示されている価格は、1個あたりの価格です。
analog.comサイトから購入できるボードは、最大で2枚までとなります。3枚以上の購入をご希望の場合は、正規販売代理店からご購入ください。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。