類似製品
製品概要
機能と利点
- 遅延範囲:1µs~33.6秒
- 1~3本の抵抗で設定可能
- 遅延の最大誤差:
- 512µsを超える遅延で2.3%未満
- 8µs~512µsの遅延で3.4%未満
- 1µs~8µsの遅延で5.1%未満
- 512µsを超える遅延で2.3%未満
- 立ち上がりエッジ/立ち下がりエッジの一方または両方に遅延を付加
- 2.25V~5.5Vの単一電源動作
- 電源電流:10µsの遅延で70µA
- 起動時間:500µs
- 20mAをソース/シンクするCMOS出力ドライバ
- 動作温度範囲:–55°C~125°C
- 高さの低い(1mm) SOT-23 (ThinSOT™)および2mm × 3mm DFNパッケージ
- AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応
製品概要
LTC6994は、遅延を1µs~33.6秒の範囲で設定可能な遅延ブロックです。LTC6994はTimerBlox®汎用シリコン・タイミング・デバイス・ファミリの製品です。
1本の抵抗(RSET)で内部のマスター発振器の周波数が設定され、LTC6994のタイムベースが設定されます。入力/出力間の遅延は、このマスター発振器と、1から221までの8つの分周比(NDIV)に設定可能な内部クロック分周器によって決まります。
アプリケーション
- ノイズ・ディスクリミネータ/パルス・クオリファイヤ
- 遅延整合
- スイッチのデバウンシング
- 高振動、高加速環境
- バッテリ駆動の携帯機器
製品カテゴリ
製品ライフサイクル
製造中
この製品ファミリーの1つ以上の型番が生産/供給中です。新規の設計に適していますが、より新しい代替製品を提供している場合があります。
評価キット (2)
ドキュメント
Reliability Data (1)
ユーザ・ガイド (1)
アプリケーション・ノート (1)
ツール
LTspice
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTspiceデモ用回路集の実行方法
ステップ1: LTSpiceをダウンロードし、インストールしてください。
ステップ2: 下のセクションのリンクをクリックし、デモ用回路をダウンロードしてください。
ステップ3: 下のリンクをクリックしてもLTSpice が自動的に開かない場合は、リンクを右クリックし、“Save Target As”(対象をファイルに保存)を選択する方法でもシミュレーションを実行できます。ファイルを保存したら、LTSpiceを起動し、"File"メニューから"Open"を選択してデモ用回路を開いてください。

下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
設計ツール
リファレンス・デザイン (1)
参考資料
Product Selector Card (1)
カタログ (1)
技術記事 (2)
設計リソース
ADI has always placed the highest emphasis on delivering products that meet the maximum levels of quality and reliability. We achieve this by incorporating quality and reliability checks in every scope of product and process design, and in the manufacturing process as well. "Zero defects" for shipped products is always our goal.
PCN-PDN Information
サポート & ディスカッション
サンプル&購入
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.com までお問合せください。
評価用ボード
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
analog.comサイトから購入できるボードは、最大で2枚までとなります。3枚以上の購入をご希望の場合は、正規販売代理店からご購入ください。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。