類似製品

製品概要

機能と利点

  • 0V~1Vの簡単なアナログ入力で制御されるパルス幅変調(PWM)
  • デューティサイクルのリミットを定める4種類のオプション
    - 最小デューティサイクルが0%または5%
    - 最大デューティサイクルが95%または100%
  • 周波数範囲:3.81Hz ~1MHz
  • 1~3本の抵抗で設定可能
  • 周波数誤差:最大で1.7%未満
  • PWMの デューティサイクルの誤差:最大で3.7% 未満
  • 周波数変調(VCO)が可能
  • 2.25V~5.5Vの単一電源動作
  • 電源電流:100kHz で115μA
  • 起動時間:500μs
  • 20mAをソース/シンクするCMOS出力ドライバ
  • −55°C ~125°C の動作温度範囲
  • 高さの低い (1mm) SOT-23 (ThinSOTTM) および2mm × 3mm DFNパッケージ
  • AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応

製品概要

LTC6992は、使いやすいアナログ電圧制御パルス幅変調 (PWM)機能を備えたシリコン発振器です。LTC6992はTimerBlox®汎用シリコン・タイミング・デバイス・ファミリの製品です。

 1本の抵抗(RSET)により、内部のマスター発振器の周波数が設定されます。出力周波数は、このマスター発振器と、1から16384までの8つの設定値にプログラム可能な内部分周器(NDIV)によって決まります。

MODピンに0V〜1Vの電圧を与えることにより、デューティサイクルが設定されます。

4つのバージョンはそれらの最小/最大デューティサイクルが異なります。0%の最小デューティサイクルまたは100%の最大デューティサイクルにより、デューティサイクルの限界設定値で発振器を停止させることができます。


アプリケーション
  • PWMサーボループ
  • ヒーター制御
  • LED調光制御
  • 高振動、高加速環境
  • バッテリ駆動の携帯機器

製品ライフサイクル icon-recommended 製造中

この製品ファミリーの1つ以上の型番が生産/供給中です。新規の設計に適していますが、より新しい代替製品を提供している場合があります。

評価キット (6)

ツール

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTspiceデモ用回路集の実行方法

ステップ1: LTSpiceをダウンロードし、インストールしてください。

ステップ2: 下のセクションのリンクをクリックし、デモ用回路をダウンロードしてください。

ステップ3: 下のリンクをクリックしてもLTSpice が自動的に開かない場合は、リンクを右クリックし、“Save Target As”(対象をファイルに保存)を選択する方法でもシミュレーションを実行できます。ファイルを保存したら、LTSpiceを起動し、"File"メニューから"Open"を選択してデモ用回路を開いてください。

LTspice

下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

LTC6992-1
LTC6992-2
LTC6992-3
LTC6992-4

おすすめ製品

LTC6992-1 互換製品

推奨製品 D/A Converters

推奨製品 Related Parts

設計リソース

ADI has always placed the highest emphasis on delivering products that meet the maximum levels of quality and reliability. We achieve this by incorporating quality and reliability checks in every scope of product and process design, and in the manufacturing process as well.  "Zero defects" for shipped products is always our goal.

PCN-PDN Information

サンプル&購入


サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.com までお問合せください。

 

モデル一覧の項目説明

 

 

 

評価用ボード

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

analog.comサイトから購入できるボードは、最大で2枚までとなります。3枚以上の購入をご希望の場合は、正規販売代理店からご購入ください。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。