類似製品
製品概要
機能と利点
- 周波数誤差:25℃で<0.09% (最大)
- 起動時間:あらゆる周波数で<110μs
- 1.7V~5.5V単一電源動作
- 32kHz、V+=3Vでの消費電流:105μA(標準)
- 8MHz、V+=3Vでの消費電流:490μA(標準)
- V+=3VでのRMS期間のジッタ: < 0.15%(標準)
- 外付け部品なしで周波数を設定可能
- 32.768kHz~8.192MHzをカバーする5つのオプション
- LTC6930-4.19:4.194304MHz÷N
- LTC6930-5.00:5.000000MHz÷N
- LTC6930-7.37:7.373800MHz÷N
- LTC6930-8.00:8.000000MHz÷N
- LTC6930-8.19:8.192000MHz÷N
- ここで、N=1、2、4、8、16、32、64、128
- (NはDIVAピン、DIVBピン、DIVCピンの状態によって決定)
- -40℃~125℃の動作温度範囲
- 小型2mm×3mm DFNまたはMS8パッケージ
製品概要
LTC6930シリーズは、周波数誤差が0.09%を下回る、非常に低消費電力で高精度のシリコン発振器ファミリです。それぞれの発振器は、32.768kHz~8.192MHz範囲の8つの周波数の1つを選択可能です。固定されたマスター発振器周波数に基づき、1~128の内部分周によって8つの異なる周波数が供給されます。LTC6930は電源バイパス・コンデンサ以外の外付け部品が不要です。必要なのは1.7V~5.5Vの単一電源だけなので、1セル・リチウムイオン・バッテリまたは2セルAAアルカリ・バッテリで動作可能です。
LTC6930は、業界最先端の精度とジッタ仕様を維持しながら超低消費電力動作を可能にする独自の制御アーキテクチャを採用しています。驚くべき高速な起動と低消費電力により、頻繁なパワーアップ・サイクルをもつバッテリ駆動アプリケーションに最適です。
製造時に32.768kHz~8.192MHzのどの周波数にも設定できます。カスタム周波数には最小注文数が適用されます。詳細については、弊社および弊社代理店にお問い合わせください。
アプリケーション
- デジタル制御発振器
- マイクロプロセッサのクロック
- 電源のクロック
- バッテリ駆動の携帯機器
製品カテゴリ
製品ライフサイクル
製造中
この製品ファミリーの1つ以上の型番が生産/供給中です。新規の設計に適していますが、より新しい代替製品を提供している場合があります。
評価キット (5)
ドキュメント
ツール
設計ツール
アプリケーションに適したシリコン発振器を短時間で容易に選択いただけます。(注:OscCalcを機能させるには、Excelのマクロを有効にする必要があります。)
参考資料
Product Selector Card (1)
技術記事 (1)
設計リソース
ADI has always placed the highest emphasis on delivering products that meet the maximum levels of quality and reliability. We achieve this by incorporating quality and reliability checks in every scope of product and process design, and in the manufacturing process as well. "Zero defects" for shipped products is always our goal.
PCN-PDN Information
サポート & ディスカッション
サンプル&購入
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.com までお問合せください。
評価用ボード
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
analog.comサイトから購入できるボードは、最大で2枚までとなります。3枚以上の購入をご希望の場合は、正規販売代理店からご購入ください。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。