製品概要
機能と利点
- 消費電流:400MHz で36μA
- 周波数精度:1%(0℃~70℃)
- 周波数範囲:40kHz~4MHz
- 1本の抵抗で発振周波数を設定
- 動作温度範囲:-40℃~125℃
- 起動時間:4MHz で200μs 以下
- 電源投入後の最初のサイクルが正確
- 150ΩCMOS 出力ドライバ
- 高さの低い(1mm)SOT-23(ThinSOT™) パッケージ
製品概要
LTC6907は、汎用性が高く、コンパクトで使いやすい、プログラム可能な高精度発振器です。マイクロパワー動作により、バッテリ駆動の携帯機器に適しています。400kHz時、3V電源での消費電流は36μAです。
1本の抵抗により、0.5%を超える初期精度で10:1範囲にわたり発振周波数をプログラムします。出力周波数は1、3、または10で分周することができるので、100:1の総周波数範囲40kHz~4MHzが得られます。
LTC6907は次式を基に容易にプログラムできます。
LTC6907は6ピンSOT-23(ThinSOT)パッケージで供給されます。シャットダウン機能を備え、より低い周波数で動作するバージョンについては、お問い合わせください。
アプリケーション
- 低コスト、高精度のプログラム可能な発振器
- 水晶発振器やセラミック発振器の堅牢かつコンパクトなマイクロパワー代替デバイス
- 衝撃および振動の多い環境
- バッテリ駆動の携帯機器
- PDAや携帯電話
製品カテゴリ
製品ライフサイクル
新規設計には非推奨
新規設計にはお勧めしていません。
評価キット (1)
ドキュメント
ツール
LTspice
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
設計ツール
アプリケーションに適したシリコン発振器を短時間で容易に選択いただけます。(注:OscCalcを機能させるには、Excelのマクロを有効にする必要があります。)
参考資料
Product Selector Card (1)
設計リソース
ADI has always placed the highest emphasis on delivering products that meet the maximum levels of quality and reliability. We achieve this by incorporating quality and reliability checks in every scope of product and process design, and in the manufacturing process as well. "Zero defects" for shipped products is always our goal.
サポート & ディスカッション
サンプル&購入
サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.com までお問合せください。
評価用ボード
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
analog.comサイトから購入できるボードは、最大で2枚までとなります。3枚以上の購入をご希望の場合は、正規販売代理店からご購入ください。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。