製品概要

機能と利点

  • 1本の外付け抵抗で周波数を設定
  • 周波数範囲:1kHz~20MHz
  • 消費電流:500μA(標準)、VS=3V、3MHz
  • 周波数誤差:1.5%以下、5kHz~10MHz(TA = 25℃)
  • 周波数誤差:2%以下、5kHz~10MHz(TA = 0℃~70℃)
  • 温度安定性:±40ppm/℃
  • 電源安定性:0.04%/V
  • デューティ・サイクル:50%±1%、1kHz~2MHz
  • デューティ・サイクル:50%±5%、2MHz~10MHz
  • 短い起動時間:50μs~1.5ms
  • 100ΩのCMOS出力ドライバ
  • 2.7V~5.5V単一電源動作
  • 高さの低い(1mm)ThinSOTパッケージ

製品概要

LTC6900は、使いやすく、PCボード上の占有面積が小さくて済む、高精度、低消費電力発振器です。発振周波数は1本の外付け抵抗(RSET)でプログラムされます。LTC6900は外付けのトリム部品なしで高精度動作(周波数誤差が≤1.5%)を行えるように設計されています。

LTC6900は、2.7V~5.5Vの単一電源で動作し、レール・トゥ・レール、デューティ・サイクル50%の方形波を出力します。CMOS出力ドライバにより、高速の立上り/立下りとレール・トゥ・レール・スイッチングが保証されます。周波数設定抵抗は10kΩ~2MΩの範囲で変更可能で、それに応じてマスタ発振周波数を100kHz~20MHz(5V電源時)の範囲で選択できます。スリーステートDIV入力により、出力をドライブする前にマスタ・クロックの分周比(1、10、または100)を決定し、1kHz~20MHz(5V電源時)範囲の3つの周波数範囲を提供します。LTC6900はRSETと周波数の関係を直線化する独自の帰還ループを装備し、周波数計算表は不要です。発振器は、以下に示す単純な式を用いて簡単にプログラムできます。


アプリケーション

  •  バッテリ駆動の携帯機器
  •  PDA
  •  携帯電話
  •  低コスト高精度発振器
  •  チャージ・ポンプ・ドライバ
  •  スイッチング電源用クロック・リファレンス
  •  スイッチト・キャパシタ・フィルタのクロック駆動
  •  固定水晶発振器の置替え
  •  セラミック発振器の置替え

製品ライフサイクル icon-recommended 製造中

この製品ファミリーの1つ以上の型番が生産/供給中です。新規の設計に適していますが、より新しい代替製品を提供している場合があります。

評価キット (1)

ツール

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTspice

下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

LTC6900

設計ツール

OscCalc選択および合成ツール

アプリケーションに適したシリコン発振器を短時間で容易に選択いただけます。(注:OscCalcを機能させるには、Excelのマクロを有効にする必要があります。)

リファレンス・デザイン (3)

設計リソース

ADI has always placed the highest emphasis on delivering products that meet the maximum levels of quality and reliability. We achieve this by incorporating quality and reliability checks in every scope of product and process design, and in the manufacturing process as well.  "Zero defects" for shipped products is always our goal.

サンプル&購入


サンプルは、外部のADI Sample Siteでのご注文となります。選択したパーツはSample Siteログイン後、カートに引き継がれます。Sample Siteを初めて使用する際は、アカウント登録をお願いいたします。Sample Siteに関するご質問は、SampleSupport@analog.com までお問合せください。

 

モデル一覧の項目説明

 

 

 

評価用ボード

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

analog.comサイトから購入できるボードは、最大で2枚までとなります。3枚以上の購入をご希望の場合は、正規販売代理店からご購入ください。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。