類似製品

製品概要

機能と利点

  • IEEE 802.3atタイプ1およびタイプ2に準拠
  • 低電力損失
    • センス抵抗: 0.25Ω/チャネル
  • 信頼性の極めて高い4ポイントPD検出:
    • 2ポイントの電圧強制
    • 2ポイントの電流強制
  • 高容量のレガシー装置を検出
  • 1MHzのI2C互換シリアル制御インタフェース
  • ミッドスパン・バックオフ・タイマ
  • 2ペアおよび4ペアの出力電力をサポート
  • 複数の電力グレード:LTC4274A-1:
    LTPoE++ 38.7W
    LTC4274A-2: LTPoE++ 52.7W
    LTC4274A-3: LTPoE++ 70W
    LTC4274A-4: LTPoE++ 90W
    LTC4274C: PoE 13W
  • 38ピン5mm × 7mm QFNパッケージ

製品概要

LTC4274Aは、最大90WのLTPoE++の電力をLTPoE++に対応する受電装置(PD)に供給可能な、シングル給電装置(PSE)コントローラです。独自の検出/ 分類手法により、LTPoE++のPSEとLTPoE++のPDの間の相互識別を可能にしながら、既存のタイプ1(13W)およびタイプ2(25.5W)のPDとの互換性と相互運用性を維持しています。LTC4274Aは既存のLTC4274の上位互換デバイスです。これらのPSEコントローラは、LTPoE++の電流レベルで熱損失を最小に保つために特に重要な、低RONの外部MOSFETと0.25Ωのセンス抵抗を備えています。

LTC4274Cは、タイプ1(最大13W)のPDに電力を供給する全自動PSEシステム向けのデバイスです。

高度なパワーマネージメントとして、14ビットの電流モニタリングADC、DACでプログラム可能な電流制限、多用途に使える高速シャットダウンなどの機能を備えています。PDの検出は、独自のデュアル・モード4ポイント検出メカニズムを使用して行われ、PDの誤検出を最大限防止できます。LTC4274A/LTC4274Cは、最大1MHzで動作可能なI2Cシリアル・インタフェースを備えています。

LTC4274A/LTC4274Cには複数の電力グレードがあり、13W、25.5W、38.7W、52.7W、70Wおよび90Wの電力をPDに供給できます。これらのコントローラは、38ピン5mm×7mm QFNパッケージで供給されます。


アプリケーション

  • LTPoE++ PSEスイッチ/ルータ
  • LTPoE++ PSEミッドスパン
  • IEEE 802.3atタイプ1 PSEスイッチ/ルータ
  • IEEE 802.3atタイプ1 PSEミッドスパン

製品ライフサイクル icon-recommended 新規設計にお薦めします

発売済みの製品です。データシートには、最終的な仕様と動作条件がすべて記載されています。新規の設計には、これらの製品の使用を推奨します。

評価キット (5)

ツール

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTspice

下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

LTC4274

おすすめ製品

LTC4274A 互換製品

推奨製品 Related Parts

設計リソース

ADI has always placed the highest emphasis on delivering products that meet the maximum levels of quality and reliability. We achieve this by incorporating quality and reliability checks in every scope of product and process design, and in the manufacturing process as well.  "Zero defects" for shipped products is always our goal.

サンプル&購入

PC版サイトでは、サンプルと製品の購入をいただけます。


価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更 されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

 

モデル一覧の項目説明

 

 

 

評価用ボード 表示されている価格は、1個あたりの価格です。
analog.comサイトから購入できるボードは、最大で2枚までとなります。3枚以上の購入をご希望の場合は、正規販売代理店からご購入ください。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。