類似製品

製品概要

機能と利点

  • 1μsの高速応答回路ブレーカ
  • 3種類の回路ブレーカ・スレッショルドを選択可能
  • センス抵抗が不要
  • デュアルレベル過電流保護
  • 0V~6Vの負荷電圧を制御
  • 外付けNチャネルFETのハイサイド・ドライブ
  • 低電圧ロックアウト
  • READYピンにより回路ブレーカの準備状態を通知
  • 小型のプラスチック(3mm×2mm)DFNパッケージ

製品概要

LTC4213は電子回路ブレーカです。過電流回路ブレーカが外付けNチャネルMOSFETのドレインおよびソース端子にかかる電圧を検知し、センス抵抗が不要です。これにより、コストを削減するとともに、スイッチパスでの電圧および電力損失を低減します。内蔵のハイサイド・ドライバが外付けMOSFETゲートを制御します。

2個の内蔵コンパレータにより、バイアス電源からグランドまでの同相範囲でデュアルレベルの過電流保護を行います。低速コンパレータの応答時間は16μs、高速コンパレータは1μsでトリップします。この回路ブレーカは25mV、50mV、100mVという3種類のトリップ・スレッショルドを選択可能です。ONピンによってオン/オフを制御し、回路ブレーカ・フォールトをリセットします。READYピンにより、MOSFETが導通状態にあることと回路ブレーカの準備が整っていることを知らせます。LTC4213は2.3V~6VのVCCで動作します。


アプリケーション

  • 電子回路ブレーカ
  • ハイサイド・スイッチ
  • 活線ボード挿入

製品ライフサイクル icon-recommended 製造中

この製品ファミリーの1つ以上の型番が生産/供給中です。新規の設計に適していますが、より新しい代替製品を提供している場合があります。

評価キット (1)

設計リソース

ADI has always placed the highest emphasis on delivering products that meet the maximum levels of quality and reliability. We achieve this by incorporating quality and reliability checks in every scope of product and process design, and in the manufacturing process as well.  "Zero defects" for shipped products is always our goal.

サンプル&購入

PC版サイトでは、サンプルと製品の購入をいただけます。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更 されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

 

モデル一覧の項目説明

 

 

 

評価用ボード 表示されている価格は、1個あたりの価格です。
analog.comサイトから購入できるボードは、最大で2枚までとなります。3枚以上の購入をご希望の場合は、正規販売代理店からご購入ください。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。