製品概要

機能と利点

  • 単一インダクタ・アーキテクチャにより、出力電圧を下回る、上回る、または等しい入力電圧での動作が可能
  • 入出力電圧範囲:2.7V~10V
  • 最大効率: 96%
  • 最大出力電流: 10A
  • すべてNチャネルのMOSFET、センス抵抗不要
  • シャットダウン時に真に出力を切断
  • 電流制限およびソフトスタートを設定可能
  • オプションの短絡シャットダウン・タイマ
  • 出力の過電圧および低電圧保護
  • 設定可能な周波数:100kHz~1MHz
  • 選択可能なBurst Mode®動作
  • 24ピン(4mm×4mm)露出パッド付きQFNパッケージ

製品概要

LTC3785は、出力電圧を上回るまたは下回る入力電圧でも、また出力電圧と等しい入力電圧でもすべてNチャネルのパワーMOSFETをドライブする高電力同期整流式昇降圧コントローラです。LTC3785は入力電圧範囲が2.7V~10Vなので、様々な1セルまたは2セルのリチウムイオン・バッテリや複数セルのアルカリ/NiMHバッテリのアプリケーションに適しています。

動作周波数は100kHz~1MHzに設定することができます。ソフトスタート時間と電流制限も設定できます。ソフトスタート・コンデンサは、設定されたオフ時間が経過した後にデバイスをラッチオフまたはリサイクルするように設定できるフォールト・タイマとしても使用できます。Burst Mode動作はユーザーによって制御され、MODEピンを“H”にドライブすることによりイネーブルできます。

保護機能には、フォールドバック電流制限、短絡および過電圧保護などがあります。


Power Good
LTC3785 No
LTC3785-1 Yes

アプリケーション

  • パームトップ・コンピュータ
  • ハンドヘルド計測器
  • ワイヤレス・モデム
  • 携帯電話

製品ライフサイクル icon-recommended 製造中

この製品ファミリーの1つ以上の型番が生産/供給中です。新規の設計に適していますが、より新しい代替製品を提供している場合があります。

評価キット (1)

ツール

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTspiceデモ用回路集の実行方法

ステップ1: LTSpiceをダウンロードし、インストールしてください。

ステップ2: 下のセクションのリンクをクリックし、デモ用回路をダウンロードしてください。

ステップ3: 下のリンクをクリックしてもLTSpice が自動的に開かない場合は、リンクを右クリックし、“Save Target As”(対象をファイルに保存)を選択する方法でもシミュレーションを実行できます。ファイルを保存したら、LTSpiceを起動し、"File"メニューから"Open"を選択してデモ用回路を開いてください。

LTspice

下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

LTC3785
LTC3785-1

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTC3785

おすすめ製品

LTC3785 互換製品

推奨製品 Related Parts

設計リソース

ADI has always placed the highest emphasis on delivering products that meet the maximum levels of quality and reliability. We achieve this by incorporating quality and reliability checks in every scope of product and process design, and in the manufacturing process as well.  "Zero defects" for shipped products is always our goal.

サンプル&購入

PC版サイトでは、サンプルと製品の購入をいただけます。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更 されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

 

モデル一覧の項目説明

 

 

 

評価用ボード 表示されている価格は、1個あたりの価格です。
analog.comサイトから購入できるボードは、最大で2枚までとなります。3枚以上の購入をご希望の場合は、正規販売代理店からご購入ください。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。