製品概要

機能と利点

  • 標準0.7Vで起動、0.88Vを保証
  • 効率:最大95%
  • 出力切断と突入電流制限
  • 固定出力電圧:3V
  • 1V入力で3V/65mA、または1.8V入力で3V/160mAを供給
  • Burst Mode® 動作:IQ=7μA
  • 入力電圧範囲:0.5V~4.5V
  • わずか3個の外付け部品
  • VIN>VOUT動作
  • シャットダウン・モード: 1μA以下
  • アンチリンギング制御
  • 短絡および熱保護機能
  • 小型6ピンSC70パッケージ

製品概要

LTC3525L-3は、0.7Vという低い入力電圧で起動可能な出力切断機能付き高効率、同期整流式昇圧DC/DCコンバータです。このデバイスは、1セルまたは2セル・アルカリ・アプリケーションにおいてコンパクトで高効率なチャージポンプの代替ソリューションで、わずか3個の小型外付け部品しか必要としません。LTC3525L-3の出力電圧は3V固定です。

LTC3525L-3は0.5Ω NチャネルMOSFETスイッチと0.85Ω Pチャネル同期整流器を内蔵しています。ピーク・スイッチ電流範囲は負荷に応じて150mA~400mAで、高い効率を達成します。消費電流は7μAと非常に低く、携帯アプリケーションのバッテリ寿命を最大限に延ばすことができます。

この他にも、1μA以下のシャットダウン電流、アンチリンギング制御、サーマルシャットダウンなどの機能を搭載しています。LTC3525L-3は小型の6ピンSC70パッケージで供給されます。

Vout Min Startup Voltage Features
LTC3525-3/3.3/5 3V/3.3V/5V 1V Output Disconnect
LTC3525D-3.3 3.3V 0.85V Pass Through Mode
LTC3525L-3 3V 0.85V Output Disconnect


アプリケーション

  • MP3プレーヤ
  • 携帯機器
  • グルコース・メータ
  • デジタル・カメラ

製品ライフサイクル icon-recommended 新規設計にお薦めします

発売済みの製品です。データシートには、最終的な仕様と動作条件がすべて記載されています。新規の設計には、これらの製品の使用を推奨します。

ツール

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTspice

下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

LTC3525-3
LTC3525-3.3
LTC3525-5

設計リソース

ADI has always placed the highest emphasis on delivering products that meet the maximum levels of quality and reliability. We achieve this by incorporating quality and reliability checks in every scope of product and process design, and in the manufacturing process as well.  "Zero defects" for shipped products is always our goal.

サンプル&購入

PC版サイトでは、サンプルと製品の購入をいただけます。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更 されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

 

モデル一覧の項目説明