最新情報 (1)

製品概要

機能と利点

  • 高効率:8mΩ NMOS、31mΩ PMOS
  • 3MHzまでプログラマブルな周波数
    • 小型のインダクタとキャパシタ
  • ピーク電流モード制御
    • 22ns最小オン時間
    • 広帯域幅、高速過渡応答
  • Silent Switcherアーキテクチャ
    • 超低EMI放射
  • 40µA IQの低リップル バースト・モード®動作
  • 過負荷におけるインダクタの飽和状態に対する安全な耐性
  • VIN 範囲:2.25V~5.5V
  • VOUT範囲:0.5V~VIN
  • VOUT精度:±1%の温度範囲
  • 高精度な400mVのイネーブル閾値
  • シャットダウン電流:1µA
  • 内部補償機能とソフト・スタート機能
  • パワーグッド出力
  • 熱強化型2mm × 2mm LQFNパッケージ

製品概要

LTC3307Aは非常に小さく、高効率かつ低ノイズのモノリシック同期整流式3A降圧DC/DCコンバータです。2.25V~5.5Vの入力電源で動作します。固定周波数、最大3MHzのスイッチング周波数でのピーク電流モード制御、わずか22nsの最小オン時間を特長とするこのレギュレータは、わずかな外付け部品で高速の過渡応答を実現します。Silent SwitcherアーキテクチャによってEMI放射が最小限に抑えられます。 

LTC3307Aは、低ノイズの強制連続モードまたはパルス・スキップ・モード、または軽負荷で高効率の低リップルのバースト・モード​で動作するため、バッテリ駆動システムに最適です。ICは、出力電圧をわずか500mVほどの低圧に調整できます。更に、出力の過電圧/短絡保護、サーマル・シャットダウン、クロック同期、100%デューティ・サイクルまでの低ドロップアウト動作の各機能を搭載しています。このデバイスは、熱抵抗を低く抑えるための露出パッドが付いた、薄型の12ピン2mm × 2mm × 0.74mm LQFNパッケージを採用しています。

アプリケーション 

  • 光ネットワーク、サーバー、テレコム
  • オートモーティブ、産業、通信
  • 分散型 DC 電源システム(POL)
  • FPGA、ASIC、µP コア電源

製品ライフサイクル icon-recommended 製造中

この製品ファミリーの1つ以上の型番が生産/供給中です。新規の設計に適していますが、より新しい代替製品を提供している場合があります。

ツール

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTspice

下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

LTC3307A

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTC3307A

設計リソース

ADI has always placed the highest emphasis on delivering products that meet the maximum levels of quality and reliability. We achieve this by incorporating quality and reliability checks in every scope of product and process design, and in the manufacturing process as well.  "Zero defects" for shipped products is always our goal.

ディスカッション

LTC3307A 探していたものは見つかりませんでしたか? » 是非アナログ・コミュニティ(英語)を覗いてみて下さい»

サンプル&購入

PC版サイトでは、サンプルと製品の購入をいただけます。


価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更 されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

 

モデル一覧の項目説明