製品概要

機能と利点

  • 入力電圧より高い、低い、または等しい出力電圧を安定化
  • 単一インダクタ構成
  • 広い入力電圧範囲:2.2V~40V
  • 広い出力電圧範囲:2.7V~40V
  • 降圧モードでの出力電流:1A
  • 出力電流:0.5A(VIN = 3.6V、VOUT = 5V)
  • プログラム可能な平均出力電流
  • 効率:最大96%
  • Burst Mode®動作、無負荷時のIQ:30μA
  • 電流モード制御
  • 1.2MHzの超低ノイズPWM
  • 高精度のRUNピンしきい値
  • 熱特性が改善された16ピン(3mm × 5mm)DFNパッケージおよびTSSOPパッケージ
  • AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応

製品概要

LTC3114-1は、平均出力電流をプログラム可能で動作電圧範囲の広い、多用途のモノリシック同期整流式昇降圧DC/DCコンバータです。LTC3114-1独自の昇降圧PWM制御回路により、全動作電圧範囲にわたって低ノイズ動作を実現します。電流モード制御により、優れた入力トランジェント応答と負荷トランジェント応答が確保されます。

内蔵の同期MOSFETスイッチと、ピンで選択可能なBurst Mode動作により、負荷電流の全範囲で高い効率を維持します。平均出力電流は標準抵抗で設定され、広い入力電圧範囲、高効率の充電方式、または定電流、高効率のLED駆動の基盤となります。レギュレータの起動は高精度のRUNピンによって設定できます。シャットダウン時の静止電流はわずか3μAです。過熱保護回路、短絡保護回路、およびソフトスタート回路を内蔵しています。LTC3114-1は、16ピン(3mm × 5mm × 0.75mm)DFNパッケージおよび16ピンTSSOP(FE)パッケージで供給されます。


アプリケーション

  • 24V/28V産業用電源
  • 12V鉛蓄電池入力の12Vレギュレータ
  • 大出力LEDドライバ
  • 12V/24V太陽電池パネル・バッテリ充電システム
  • 自動車用電源システム

製品ライフサイクル icon-recommended 新規設計にお薦めします

発売済みの製品です。データシートには、最終的な仕様と動作条件がすべて記載されています。新規の設計には、これらの製品の使用を推奨します。

評価キット (2)

ツール

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTspiceデモ用回路集の実行方法

ステップ1: LTSpiceをダウンロードし、インストールしてください。

ステップ2: 下のセクションのリンクをクリックし、デモ用回路をダウンロードしてください。

ステップ3: 下のリンクをクリックしてもLTSpice が自動的に開かない場合は、リンクを右クリックし、“Save Target As”(対象をファイルに保存)を選択する方法でもシミュレーションを実行できます。ファイルを保存したら、LTSpiceを起動し、"File"メニューから"Open"を選択してデモ用回路を開いてください。

LTspice

下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

LTC3114-1

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTC3114-1

おすすめ製品

LTC3114-1 互換製品

推奨製品 Related Parts

設計リソース

ADI has always placed the highest emphasis on delivering products that meet the maximum levels of quality and reliability. We achieve this by incorporating quality and reliability checks in every scope of product and process design, and in the manufacturing process as well.  "Zero defects" for shipped products is always our goal.

PCN-PDN Information

サンプル&購入

PC版サイトでは、サンプルと製品の購入をいただけます。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更 されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

 

モデル一覧の項目説明

 

 

 

評価用ボード 表示されている価格は、1個あたりの価格です。
analog.comサイトから購入できるボードは、最大で2枚までとなります。3枚以上の購入をご希望の場合は、正規販売代理店からご購入ください。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。