類似製品

製品概要

機能と利点

  • 出力電圧より高い、低い、または等しい入力電圧で出力電圧を安定化
  • 入力電圧範囲:2.7V~15V
  • 出力電圧範囲:2.5V~14V
  • 2.5Aの連続出力電流:VIN ≥ 5V、VOUT = 5V、PWMモード
  • 出力電流モニタ
  • 効率:最大95%
  • 750kHzのスイッチング周波数、300kHz~1.5MHzの範囲で同期可能
  • NチャネルMOSFET内蔵
  • 選択可能なBurst Mode®動作、IQ = 50μA
  • シャットダウン電流:1μA未満
  • 過電圧保護
  • シャットダウン時の出力切断
  • 内部ソフトスタート
  • 熱特性が改善された小型16ピン(4mm × 5mm × 0.75mm)DFNまたは20ピンTSSOPパッケージ

製品概要

LTC3112は、入力および出力電圧範囲の広い固定周波数同期整流式昇降圧DC/DCコンバータです。独自の4スイッチ・シングル・インダクタ・アーキテクチャにより、出力電圧より高い、低い、または等しい入力電圧から低ノイズで継ぎ目のない動作を実現します。

LTC3112は入力電圧範囲が2.7V~15Vと広いので、1セルまたは複数セルのバッテリ、バックアップ・コンデンサ、ACアダプタなどのさまざまな電源アプリケーションに適しています。内蔵のNチャネルMOSFETスイッチはRDS(ON)が低いので、大きな負荷電流が要求されるアプリケーションで高効率で動作します。

LTC3112は選択可能なPWMまたはBurst Mode動作、容易に同期可能な発振器、シャットダウン時の出力切断を特長としています。出力電流モニタ回路により、負荷電流の制御または測定が可能です。このほかに、1μA未満のシャットダウン電流、短絡保護、ソフトスタート、電流制限、サーマル・シャットダウンなどの特長を備えています。

LTC3112は、熱特性が改善された16ピン(4mm × 5mm × 0.75mm)DFNパッケージおよび20ピンTSSOPパッケージで供給されます。


アプリケーション

  • 1セル、2セルまたは3セルのリチウムイオン・バッテリ、バックアップ・コンデンサ・スタックによる3.3Vまたは5Vの供給
  • ハンドヘルド在庫端末
  • RFトランスミッタ
  • 12V同期整流式昇圧コンバータ
  • 複合電源入力システム
  • 電流レギュレーション機能を備えたLED照明
  • 12V鉛蓄電池を入力とする12V出力

製品ライフサイクル icon-recommended 新規設計にお薦めします

発売済みの製品です。データシートには、最終的な仕様と動作条件がすべて記載されています。新規の設計には、これらの製品の使用を推奨します。

評価キット (1)

ツール

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTspiceデモ用回路集の実行方法

ステップ1: LTSpiceをダウンロードし、インストールしてください。

ステップ2: 下のセクションのリンクをクリックし、デモ用回路をダウンロードしてください。

ステップ3: 下のリンクをクリックしてもLTSpice が自動的に開かない場合は、リンクを右クリックし、“Save Target As”(対象をファイルに保存)を選択する方法でもシミュレーションを実行できます。ファイルを保存したら、LTSpiceを起動し、"File"メニューから"Open"を選択してデモ用回路を開いてください。

LTspice

下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

LTC3112

おすすめ製品

LTC3112 互換製品

推奨製品 Related Parts

設計リソース

ADI has always placed the highest emphasis on delivering products that meet the maximum levels of quality and reliability. We achieve this by incorporating quality and reliability checks in every scope of product and process design, and in the manufacturing process as well.  "Zero defects" for shipped products is always our goal.

PCN-PDN Information

サンプル&購入

PC版サイトでは、サンプルと製品の購入をいただけます。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更 されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

 

モデル一覧の項目説明

 

 

 

評価用ボード 表示されている価格は、1個あたりの価格です。
analog.comサイトから購入できるボードは、最大で2枚までとなります。3枚以上の購入をご希望の場合は、正規販売代理店からご購入ください。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。